LMR16030
- 推出的新产品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz 同步转换器
- 4.3V 至 60V 输入范围
- 3A 持续输出电流
- 40µA 超低静态工作电流
- 155mΩ 高侧 MOSFET
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能输入
- 1µA 关断电流
- 热保护、过压保护和短路保护
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
- 可使用 LM76003 并借助WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
- 可使用 LM16030 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LMR16030 是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
LMR16030 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。
新产品 LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 40µA IQ 的 LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 |
技术文章 | DC/DC converter datasheets- current limit - part two | PDF | HTML | 2016年 9月 5日 | |||
技术文章 | DC/DC converter datasheets: current limit - part one | PDF | HTML | 2016年 8月 29日 | |||
应用手册 | Simple Success with Conducted EMI and Radiated EMI for LMR160X0 | 2016年 5月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR16030PEVM User's Guide | 2015年 10月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR16030PEVM — LMR16030 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR16030PEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR16030PDDAR 降压转换器。LMR16030PEVM 在 7V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行,并与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR16030P Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAR3.ZIP (956 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR16030P Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SNVMAR4.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR16030S Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAR0.ZIP (220 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR16030S Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SNVMAQ9.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP15013 — CISPR-22 采用 LMR16030 直流/直流降压转换器的 EMI 优化型参考设计
PMP15013 参考设计是使用 LMR16030 直流/直流降压稳压器的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR16030 是可支持 4.5V 至 60V 输入并提供 3A 输出的 200 kHz 至 2.5MHz 非同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 18V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器,且布局经优化,可在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能。此板经过了 CISPR-22 标准测试,其传导发射 (CE) 和辐射发射 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点