PMP15036

适用于音频放大器的包络跟踪电源参考设计

PMP15036

设计文件

概述

本包络跟踪电源参考设计可助力延长 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器等便携式音频应用的电池续航。设计中的低功耗降压转换器具备对音频功率放大器的包络跟踪能力,在整个输出电压范围内保持高效率。通过向 TI TPS61178 器件的 FB 引脚添加音频包络信号,输出电压可按照音频信号的包络进行变化,从而动态适应 TPA3128D2 功率放大器的电源并优化其功耗。

特性
  • 输入电压范围为 5.4V 至 8.4V
  • 在 Vin=7.2V 时,向 8Ω 负载输出 2×20W 功率
  • 可编程功率限制
  • 关机时将输入电池与输出侧隔离
  • 高效率小尺寸解决方案
输出电压选项 PMP15036.1
输入电压(最小值)(V) 5.4
输入电压(最大值)(V) 8.4
输出电压(标称值)(V) 18
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 27
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDM1.PDF (712 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRSV4.PDF (212 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSV3.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSV6.ZIP (1360 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDV6.ZIP (1103 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSV5.PDF (715 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSV2.PDF (260 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4377四通道、低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3128D2具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61178具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15036 Test Results 2017-9-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频