TPS61178
- 输入电压范围:2.7V 至 20V
- 输出电压范围:4.5V 至 20V
- 可编程开关峰值电流:高达 10A
- 集成了两个 16mΩ FET
- 效率高达 96%:VIN = 7.2V,VOUT = 16V,IOUT = 2A
- 可调节开关频率:高达 2.2MHz
- 外部时钟同步:
200kHz 至 2.2MHz - 可提供负载断开功能的栅极驱动器
- 自动切断短路保护功能
- 过压保护
- 自动 PFM 操作 - TPS61178
- 强制 PWM 模式 - TPS611781
- 3mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN Hotrod 封装
- 使用 TPS61178 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS61178x 系列是内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器。TPS61178x 集成了两个低导通电阻的功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ 整流器 FET。
TPS61178x 使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178 进入自动 PFM 模式,而 TPS611781 处于强制 PWM 模式。
TPS61178x 可以在关断时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178x 还具有 OVP 和过热保护以避免故障运行。TPS61178x 采用 3.0mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN 封装,具有增强的热耗散性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具备负载断开控制功能的 TPS61178x 20V、10A 全集成同步升压器件 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 11月 25日 |
| 应用手册 | 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 | |
| 应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
| 应用手册 | Optimize the Loop Compensation for Startup Using TPS61178x | 2019年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Start-up Behavior of the TPS61178x (Rev. A) | 2019年 4月 25日 | ||||
| 应用手册 | How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) | 2019年 4月 2日 | ||||
| 应用手册 | Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM | 2018年 3月 14日 | ||||
| 应用手册 | Improving Boost Converter Reliability Using TPS61178x Hiccup Mode Short Protecti | 2017年 5月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61178EVM-792 — TPS61178 20V、10A 全集成同步升压转换器
TPS61178EVM 助力评估升压转换器 TPS61178 的电气性能和热性能。该评估模块的元件经优化,适用于 6V 至 12V 输入电压、16V 输出电压应用。外部元件可根据适用于其他运行条件的数据表进行修改。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS611781 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC10A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
仿真模型
Unencrypted TPS61178 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC02A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-010269 — 手持式超声波成像设备电源参考设计
本参考设计旨在为采用我们新一代发射器和接收器的下一代 128 通道超声波智能探头供电。尺寸紧凑 (88mm × 45mm × 20mm),支持 128 通道智能探头的所有电源功能,效率超过 80%。这款无变压器高压电源(25mA 时为 ±75V)和新型升压调节器使参考设计能够满足大多数智能探头应用。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计
医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 10°C),从而实现系统效率高达 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNW) | 13 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。