PMP20176

适用于 Intel Stratix 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计

PMP20176

设计文件

概述

本参考设计专注于提供紧凑高性能的多相解决方案,适用于为 Intel® Stratix® 10 GX 现场可编程门阵列 (FPGA) 供电,尤其是 SG2800-I1V 型号。集成的 PMBus™ 接口支持便捷的输出电压设置与关键设计参数遥测。此设计支持电源的编程、配置、智能 VID 调节与控制,同时提供输入和输出电压、电流、功率及温度监控功能。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于对 FPGA 电源设计进行编程、监控、验证和特征评定。

特性
  • 4 相电源 0.9V/140A Stratix 10 GX
  • 通过 PMBus 编程输出电压,支持 Arria Smart VID 电压裕度调节,步长 10mV
  • 通过 PMBus 监控输入/输出电压、电流、功率与温度
  • 在 12VIN、0.9V/60A 下的效率可达 90%
输出电压选项 PMP20176.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) .9
Iout(最大值)(A) 140
输出功率 (W) 126
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU293B.null (null KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRS25.PDF (312 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS24.PDF (296 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS27.ZIP (501 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP0.ZIP (501 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS26.PDF (2078 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS23.PDF (557 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53647四相 D-CAP+TM 降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95472Q5MC20V 60A SON 5 x 6mm DualCool 同步降压 NexFET™ 功率级

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 采用 TPS53647 且适用于 Intel® Stratix® 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-11-12

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频