PMP20199

85-265VAC 输入、54V/30W 以太网供电 PSE 参考设计

PMP20199

设计文件

概述

此参考设计提供 30W PSE 的通用交流输入解决方案来进行以太网供电。  UCC28700 利用辅助侧调节,以低成本创建隔离式 54V 轨。  TPS23861 将 54V 轨注入以太网电缆。

特性
  • 以太网供电单端口 PSE 解决方案
  • 满载时效率超过 90%,待机功耗低
  • 辅助侧调节可降低成本
  • 1oz,2 层电路板,90mm x 50mm 尺寸
输出电压选项 PMP20199.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 54
Iout(最大值)(A) .56
输出功率 (W) 30.24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDR7.PDF (3083 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRT85.PDF (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT84.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT86.PDF (641 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT83.PDF (191 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20199 Test Results 2017-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频