PMP20327

可变输出 2 节电池 200W 加热器元件功率级降压/升压参考设计

PMP20327

设计文件

概述

PMP20327 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,在电子烟等应用中将 LM5175 控制器用作加热器元件功率级。可使用 FB 引脚上具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的修整电阻器,在 20A 至 45A 电流下选择 1V 至 10V 的输出电压。在低 Vin 运行期间,该设计还使用非同步升压稳压器 LMR62014 为 LM5175 提供辅助电源。电流模式控制器本身具有 LM5175 逐脉冲电流限制。此板包括使能端、同步和电源正常状态显示功能。此设计支持从 0.1Ω 到 0.5Ω 的电阻式加热元件,从而支持 200W 的各种工作条件。

特性
  • 6V 至 8.6V 输入电压,20A 至 45A 时输出电压可以为 1V 至 10V
  • LM5175 降压-升压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
  • 尺寸紧凑,外形纤薄,适用于低功耗应用
  • 解决方案尺寸:26mm x 57mm
  • 峰值效率为 98%


输出电压选项 PMP20327.1 PMP20327.2 PMP20327.3 PMP20327.4 PMP20327.5
输入电压(最小值)(V) 6 6 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
输出电压(标称值)(V) 4.47 6.32 7.75 8.94 10
Iout(最大值)(A) 45 32 26 22.5 20
输出功率 (W) 201.15 202.24 201.5 201.15 200
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC36C.PDF (3707 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRMZ2.PDF (150 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMZ1.PDF (124 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMZ4.ZIP (510 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCH0.ZIP (371 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMZ3.PDF (1277 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMZ0.PDF (362 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMR62014采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1.4A 升压稳压器

数据表: PDF
DC/DC controllers

LM517542V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Variable Outputs 2-Cell Battery 200W Heater Element Power Stage Reference Design (Rev. C) 2019-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持