数据表
LMR62014
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
LMR62014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM673A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP20410 — 可变输出单节电池 80W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20410 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,在电子烟等应用中将 LM5175 控制器用作加热器元件功率级。可使用 FB 引脚上具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的修整电阻器,在 13A 至 28A 电流下选择 1V 至 10V 的输出电压。该设计还使用非同步升压稳压器 LMR62014 为 LM5175 提供辅助电源,可实现 2.7V 输入运行。电流模式控制器本身具有 LM5175 逐脉冲电流限制。此板包括使能端、同步和电源正常状态显示功能。此设计支持从 0.1Ω 到 0.5Ω 的电阻式加热元件,以提供 80W 功率。
参考设计
PMP20327 — 可变输出 2 节电池 200W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20327 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,在电子烟等应用中将 LM5175 控制器用作加热器元件功率级。可使用 FB 引脚上具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的修整电阻器,在 20A 至 45A 电流下选择 1V 至 10V 的输出电压。在低 Vin 运行期间,该设计还使用非同步升压稳压器 LMR62014 为 LM5175 提供辅助电源。电流模式控制器本身具有 LM5175 逐脉冲电流限制。此板包括使能端、同步和电源正常状态显示功能。此设计支持从 0.1Ω 到 0.5Ω 的电阻式加热元件,从而支持 200W 的各种工作条件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。