PMP20612

高效和低总谐波失真 200W AC-DC LED 驱动器参考设计

PMP20612

设计文件

概述

PMP20612 参考设计是高效率 AC-DC LED 驱动器参考设计,总谐波失真 (THD) 极低。该设计采用 UCC28180 控制器的 CCM PFC 架构,支持 108VAC-305VAC 输入的功率因数校正。采用 UCC28740控制器的双开关反激式转换器,用于提供 200V/1A 恒定电流 (CC)/恒定电压 (CV)。输出侧采用 TL431和 INA180的电压检测和电流检测电路,支持外部电路处理调光功能。因此,该设计在 230VAC/50Hz 输入下可实现 92.9% 的峰值效率。在 277VAC 下,该板在负载为 20% 时 THD 低于 20%。

特性
  • 108VAC 至 305VAC 50/60Hz 输入,100V - 200V/1A 输出
  • CCM PFC 后跟双开关反激
  • 峰值整体效率达 92.9%
  • 在整个输入范围内负载高于 25% 时 THD 低于 20%
  • 空载待机功耗低于 300mW
输出电压选项 PMP20612.1 PMP20612.2 PMP20612.3
输入电压(最小值)(V) 108 300 100
输入电压(最大值)(V) 305 460 460
输出电压(标称值)(V) 434 200 13
Iout(最大值)(A) .51 1 .2
输出功率 (W) 221.34 200 2.6
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC DC DC
拓扑 Boost- CCM Flyback- DCM Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD71.PDF (2070 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQY4.PDF (271 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQY3.PDF (45 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQY6.ZIP (1268 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF7.ZIP (2273 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQY5.PDF (1288 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQY2.PDF (269 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358-N双路、32V、1MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20612 Test Results 2017-5-17
技术文章 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频