LM358-N

正在供货

双路、32V、1MHz 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM358B 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器 Pin-to-pin upgrade with improved performance and lower 1ku price.

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 150000 CMRR (typ) (dB) 85 Iout (typ) (A) 0.02 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 150000 CMRR (typ) (dB) 85 Iout (typ) (A) 0.02 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
DSBGA (YPB) 8 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 采用 8 凸点 DSBGA 芯片尺寸封装(参阅 AN-1112,SNVA009
  • 采用内部频率补偿方式实现单位增益
  • 大直流电压增益:100dB
  • 宽带宽(单位增益):1 MHz(温度补偿)
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:3 V 至 32 V
    • 或双电源:±1.5 V 至 ±16 V
  • 本质上独立于电源电压的超低电源电流消耗 (500 µA)
  • 低输入失调电压:2 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 大输出电压摆幅
  • 独特的特性:
    • 在线性模式下,即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地,输出电压还能够摆动至地
    • 单位增益交叉频率具有温度补偿特性
    • 输入偏置电流也具有温度补偿特性
  • 优势:
    • 两个内部补偿运算放大器
    • 消除了对双电源的需求
    • 允许靠近 GND 直接感测,VOUT 也接入 GND
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 具有适用于电池供电的功耗
  • 采用 8 凸点 DSBGA 芯片尺寸封装(参阅 AN-1112,SNVA009
  • 采用内部频率补偿方式实现单位增益
  • 大直流电压增益:100dB
  • 宽带宽(单位增益):1 MHz(温度补偿)
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:3 V 至 32 V
    • 或双电源:±1.5 V 至 ±16 V
  • 本质上独立于电源电压的超低电源电流消耗 (500 µA)
  • 低输入失调电压:2 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 大输出电压摆幅
  • 独特的特性:
    • 在线性模式下,即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地,输出电压还能够摆动至地
    • 单位增益交叉频率具有温度补偿特性
    • 输入偏置电流也具有温度补偿特性
  • 优势:
    • 两个内部补偿运算放大器
    • 消除了对双电源的需求
    • 允许靠近 GND 直接感测,VOUT 也接入 GND
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 具有适用于电池供电的功耗

LM158 系列包含两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器,专门适用于在宽电压范围内采用单电源供电运行方式。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。

应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统运算放大器电路,现在,这些均可在单电源系统中轻松实施。例如,LM158 系列可以直接在数字系统中使用的标准 3.3 V 电源电压下操作,并可轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的 ±15 V 电源。

LM358 和 LM2904 采用使用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。

LM158 系列包含两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器,专门适用于在宽电压范围内采用单电源供电运行方式。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。

应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统运算放大器电路,现在,这些均可在单电源系统中轻松实施。例如,LM158 系列可以直接在数字系统中使用的标准 3.3 V 电源电压下操作,并可轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的 ±15 V 电源。

LM358 和 LM2904 采用使用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM358LV 正在供货 双路、5.5V、1MHz 运算放大器 Optimized for low-voltage (5.5V) operation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMx58-N 低功耗双路运算放大器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 5月 5日
应用手册 LM324 和 LM358 器件应用设计指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 1日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual, Single Supply Op Amp (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Applications of the LM3524 Pulse Width Modulator (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B) 2013年 4月 22日
应用手册 Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) 2013年 4月 22日
应用手册 Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B) 2013年 4月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — Dual-channel universal do-it-yourself (DIY) amplifier circuit evaluation module for SOIC package

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMx58_LM2904 PSpice Model (Rev. C)

SNOM268C.ZIP (23 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMx58_LM2904 Reference Design

SNOM671.ZIP (22 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMx58_LM2904 TINA-TI Macro

SNOM670.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP20612 — 高效和低总谐波失真 200W AC-DC LED 驱动器参考设计

PMP20612 参考设计是高效率 AC-DC LED 驱动器参考设计,总谐波失真 (THD) 极低。该设计采用 UCC28180 控制器的 CCM PFC 架构,支持 108VAC-305VAC 输入的功率因数校正。采用 UCC28740控制器的双开关反激式转换器,用于提供 200V/1A 恒定电流 (CC)/恒定电压 (CV)。输出侧采用 TL431和 INA180的电压检测和电流检测电路,支持外部电路处理调光功能。因此,该设计在 230VAC/50Hz 输入下可实现 92.9% 的峰值效率。在 277VAC 下,该板在负载为 20% 时 THD 低于 20%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01464 — 具有可调输出且效率为 92% 的 200W、低 THD、10% 可调光 AC/DC LED 驱动器参考设计

此参考设计是一种 200W 可调光低 THD AC/DC LED 电源,可提供 100 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、道路照明等户外照明应用而设计。此参考设计采用 CCM PFC 作为前端电路,以实现低 THD 和高功率因数,并提出双开关反激架构作为第二级电路,有助于满足 LED 电源在成本、效率和设计简易性以及提供可调输出电压方面的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPB) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-CAN (LMC) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频