PMP20742
36V-60V 输入、12V/5A 高效有源钳位正向参考设计
PMP20742
概述
PMP20742 参考设计可通过 36V-60Vdc 输入提供 12V (5A (60W)) 的电压,效率超过 94%。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器以及同步整流器实现极高的效率。典型的应用包括以太网供电、电信和服务器系统。
特性
- 超过 94% 的高效率
- 低厚度,最大高度为 11.43mm(0.45 英寸)
- 自驱动同步整流器可降低成本和复杂度
输出电压选项 | PMP20742.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20742 Test Results | 2017年 3月 1日 |