PMP20815

95VAC-130VAC 至 24V/72W 反激式参考设计

PMP20815

设计文件

概述

PMP20815 参考设计是一种采用光耦合器反馈的 DCM 反激设计。它在 130kHz 开关频率下运行,以减小变压器尺寸。此参考设计可将低压线路交流电源转换为 24V/72W 输出,效率为 91%。

特性
  • 95VAC-130VAC 输入至 24V/72W 输出
  • 满载时效率 91%
  • 光耦合器反馈可实现精密调节
  • 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
  • 1oz、2 层电路板,尺寸为 3.45in x 2.23in
输出电压选项 PMP20815.1
输入电压(最小值)(V) 95
输入电压(最大值)(V) 130
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 72
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDI6.PDF (989 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRSE5.PDF (109 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSE4.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSE7.ZIP (4544 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDR7.ZIP (463 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSE6.PDF (451 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSE3.PDF (111 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20815 Test Results 2017-8-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持