PMP21000

单级交流/直流无辅助 LLC 谐振转换器参考设计

PMP21000

设计文件

概述

此参考设计可通过 120Vac 或 230Vac 输入提供 12V/100W 输出,具有单个 LLC 谐振转换器级。通过使用单级结构和 LLC 谐振控制器 UCC256302,该设计的物料清单 (BOM) 成本得到了高度优化。UCC256302 具有高电压启动、集成驱动器和突发运行功能,可让您使用更少的分立式组件,并且不需要辅助电源。该设计与用于优化 SR MOSFET 导通时间的 UCC24612-2 同步整流器 (SR) 控制器配合使用,能够在 120Vac 输入下实现 91.7% 的峰值效率,在 230Vac 输入下实现 93.1% 的峰值效率。

特性
  • 120Vac 或 230Vac 输入转换为 12V/100W 输出
  • 单级交流/直流转换器
  • 待机功耗小于 0.3W
  • 峰值效率:在 120Vac 输入下为 91.7%,在 230Vac 输入下为 93.1%
输出电压选项 PMP21000.1
输入电压(最小值)(V) 102
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 8.3
输出功率 (W) 99.6
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT036.PDF (3473 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRXL9.PDF (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXL8.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXM1.ZIP (877 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF02.ZIP (1481 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXM0.PDF (635 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXL7.PDF (178 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256302支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Single Stage AC-DC Auxless LLC Resonant Converter Reference Design 2018-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频