PMP21065

适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率的直流-直流电源参考设计

PMP21065

设计文件

概述

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 直流输入产生当今机顶盒中常见的电源轨。此设计的主要目标是实现低成本、小尺寸、低待机功耗以及高效率,从而帮助客户满足有关 STB 功耗的新监管准则。

特性
  • 10-14V 输入范围,典型值为 12V
  • 多个直流-直流输出轨,满足典型的 STB 要求
  • 成本优化设计
  • 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
  • 1oz、2 层电路板,尺寸为 4in x 2in
输出电压选项 PMP21065.1 PMP21065.10 PMP21065.11 PMP21065.2 PMP21065.3 PMP21065.4 PMP21065.5 PMP21065.6 PMP21065.7 PMP21065.8 PMP21065.9
输入电压(最小值)(V) 10 3.3 1.2 10 10 10 10 10 10 10 3.3
输入电压(最大值)(V) 14 3.3 1.2 14 14 14 14 14 14 14 3.3
输出电压(标称值)(V) 5 1 .6 .95 .95 3.3 3.3 1.2 2.5 3.3 1.8
Iout(最大值)(A) 1.055 .15 .1 4 4 2 1 .8 .15 .2 .15
输出功率 (W) 5.275 .15 .06 3.8 3.8 6.6 3.3 .96 .375 .66 .27
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Boost- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDQ3.PDF (1646 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRT77.PDF (255 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT76.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT79.ZIP (1700 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY0.ZIP (677 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT78.PDF (1188 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT75.PDF (243 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51206具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS563201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5612084.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22945使能端高电平有效、具有电流限制和消隐功能的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2065高电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS564201采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS562201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP21065 Test Results 2017-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频