此参考设计可替代现已过时的 PMP20289。
PMP21842
具有 HV GaN FET 的 12V/500W 谐振转换器参考设计
PMP21842
概述
此高频谐振转换器参考设计使用谐振频率为 500kHz 的谐振回路,在 380V 至 400V 的输入电压范围内提供 12V 稳压输出。此设计使用我们的高电压 GaN 器件以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,实现了 96.0%(含辅助电源)的峰值效率。
特性
- 500kHz 谐振频率
- 标称 390V 至 12V/500W 转换
- 输入电压为 390V 时,效率为 96.0%(包含辅助电源)
- 功率级 X Y 尺寸:1.9" x 3"
| 输出电压选项 | PMP21842.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 380 |
| 输入电压(最大值)(V) | 400 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 42 |
| 输出功率 (W) | 504 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET | 2019-2-4 |