主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCD7138

正在供货

具有体二极管导通感应功能的单通道同步整流器驱动器

产品详情

Topology Full-bridge, Resonant Control mode Dead-time compensation
Topology Full-bridge, Resonant Control mode Dead-time compensation
WSON (DRS) 6 9 mm² 3 x 3
  • 具有体二极管导通感测功能的低侧栅极驱动器
  • 栅极关断边沿体二极管导通报告功能
  • 栅极导通边沿延迟优化
  • 与 UCD3138A 系列数字电源控制器中的死区补偿 (DTC) 模块搭配使用:
    • 支持自动或手动调节栅极导通边沿和关断边沿的死区
    • 负电流保护
  • -150mV 体二极管导通感测阈值
  • 能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间
  • 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称驱动能力
  • 短暂传播延迟(典型值为 14ns)
  • 短暂上升和下降时间(典型值为 5ns)
  • 高达 2MHz 的工作频率
  • 4.5V 至 18V 电源范围
  • 轨到轨驱动能力
  • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
  • 6 引脚 3mm × 3mm 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-6 封装

应用

  • LLC 转换器
  • 硬开关全桥转换器
  • 数字电源控制应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有体二极管导通感测功能的低侧栅极驱动器
  • 栅极关断边沿体二极管导通报告功能
  • 栅极导通边沿延迟优化
  • 与 UCD3138A 系列数字电源控制器中的死区补偿 (DTC) 模块搭配使用:
    • 支持自动或手动调节栅极导通边沿和关断边沿的死区
    • 负电流保护
  • -150mV 体二极管导通感测阈值
  • 能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间
  • 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称驱动能力
  • 短暂传播延迟(典型值为 14ns)
  • 短暂上升和下降时间(典型值为 5ns)
  • 高达 2MHz 的工作频率
  • 4.5V 至 18V 电源范围
  • 轨到轨驱动能力
  • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
  • 6 引脚 3mm × 3mm 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-6 封装

应用

  • LLC 转换器
  • 硬开关全桥转换器
  • 数字电源控制应用

All trademarks are the property of their respective owners.

UCD7138 器件是一款具有体二极管导通感测和报告功能的 4A/6A 单通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器,这款高性能驱动器可使德州仪器的 UCD3138A 数字脉宽调制 (PWM) 控制器实现高级同步整流 (SR) 控制。 这款器件包含高速栅极驱动器、体二极管导通感测电路和导通延迟优化电路。 该器件非常适合需要优化 SR 死区的高功率、高效率隔离式转换器应用。

UCD7138 器件具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称轨到轨驱动能力。 短暂的传播延迟以及上升和下降时间使得该器件在高频条件下能够高效运行。 该器件内置一个阈值为 –150mV 的高速比较器,可检测体二极管的导通情况并将该信息报告给 UCD3138A 数字电源控制器。 UCD7138 器件能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间。 UCD7138 器件将对 SR 导通边沿进行优化。 UCD3138A 数字电源控制器将分析由 UCD7138 DTC 引脚报告的体二极管导通信息,从而对 SR 关断边沿进行优化。

这一芯片组可最大限度缩短体二极管的导通时间以实现系统效率最大化,同时兼具稳定而快速的负电流保护和简单接口优势。

UCD7138 器件是一款具有体二极管导通感测和报告功能的 4A/6A 单通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器,这款高性能驱动器可使德州仪器的 UCD3138A 数字脉宽调制 (PWM) 控制器实现高级同步整流 (SR) 控制。 这款器件包含高速栅极驱动器、体二极管导通感测电路和导通延迟优化电路。 该器件非常适合需要优化 SR 死区的高功率、高效率隔离式转换器应用。

UCD7138 器件具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称轨到轨驱动能力。 短暂的传播延迟以及上升和下降时间使得该器件在高频条件下能够高效运行。 该器件内置一个阈值为 –150mV 的高速比较器,可检测体二极管的导通情况并将该信息报告给 UCD3138A 数字电源控制器。 UCD7138 器件能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间。 UCD7138 器件将对 SR 导通边沿进行优化。 UCD3138A 数字电源控制器将分析由 UCD7138 DTC 引脚报告的体二极管导通信息,从而对 SR 关断边沿进行优化。

这一芯片组可最大限度缩短体二极管的导通时间以实现系统效率最大化,同时兼具稳定而快速的负电流保护和简单接口优势。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD7138 具有体二极管导通感测和报告功能的 4A/6A 单通道同步整流器驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 28日
应用手册 使用 C2000 和 UCD7138 的智能 LLC SR 控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 18日
技术文章 Power Tips: How GaN devices boost resonant converter efficiency PDF | HTML 2016年 8月 25日
应用手册 Using UCD7138 and UCD3138A for Advanced Synchronous Rectification Control (Rev. B) 2015年 10月 23日
技术文章 Is your power supply smart enough to be cool PDF | HTML 2015年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块

UCD3138ALLCEVM150 评估模块 (EVM) 板可用作 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,并由控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。该 EVM 可用于在 LLC 谐振半桥直流/直流转换应用中使用 UCD3138A 评估数字电源控制。该 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、标称输出电压 12Vdc 和 340W 的满载输出功率,从次级侧同步整流器运行中可获得 94%以上的峰值效率。该 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及降低轻负载功率损耗。EVM 可用作上传用户固件和适应特定需求的平台。此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCD7138 PSpice Transient Model

SLVMAT7.ZIP (77 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23340C2K — 采用 C2000™ MCU 且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型电源模块参考设计

此参考设计展示了高性能 GaN 如何为中间总线转换器实现高效率和小外形尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23340UCD — 采用数字电源隔离式控制器且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型参考设计

此参考设计展示了高性能 GaN 如何通过使用 UCD3138ARJAT 数字电源隔离式控制器,为中间总线转换器实现高效率和小外形尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

TIDM-1001 — 使用 C2000™ MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计

谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)卓越,助力不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高端电源应用的理想之选。

此参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F280025C 控制,还可在所有工作模式下生成适合所有电源电子开关器件的 PWM 波形。该设计通过利用创新的电流共享技术,可准确地实现相间均流。

注意:  ControlSUITE 中提供使用 F2837x 器件的此设计的较旧版本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20978 — 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计

PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20978 功率级具有超过 140W/in^3 的功率密度。整板重量不到 230g。在稳态、950kHz 固定开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21309 — 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计

此参考设计是一种高频率谐振转换器参考设计。使用谐振频率为 500 kHz 的谐振回路,将输出电压稳定调节为 24V,输入电压范围为 380V 至 400V。此设计使用 TI 的高电压 GaN 器件、LMG3410R070 以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,实现了 97.9% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21842 — 具有 HV GaN FET 的 12V/500W 谐振转换器参考设计

此高频谐振转换器参考设计使用谐振频率为 500kHz 的谐振回路,在 380V 至 400V 的输入电压范围内提供 12V 稳压输出。此设计使用我们的高电压 GaN 器件以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,实现了 96.0%(含辅助电源)的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00512 — 340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计

此设计是一种 LLC 谐振半桥直流-直流功率转换器,具有采用 3138ACC32EVM-149 子卡的数字控制功能。子卡控制功能同预加载的固件协作,为 LLC 谐振半桥转换器提供必要的控制功能。TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) 接受 350VDC 至 400VDC 的直流输入,并输出额定 12VDC,其中满载输出功率为 340W 或最大输出电流为 29A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRS) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频