PMP21872

小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40 安培双相同步降压参考设计

PMP21872

设计文件

概述

本参考设计是一个采用 TPS53622 控制器和两个 CSD95490Q5MC 功率级 IC 的双相同步降压解决方案。它采用 12V 输入,并可将其转换为 1V/40A 输出;每相为 20A。

特性
  • 外形小巧
  • 双相位
  • 峰值效率为 89%
输出电压选项 PMP21872.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 40
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
数据中心
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT134.PDF (4073 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM178.PDF (138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM177.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM180.ZIP (663 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM2.ZIP (1617 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM179.PDF (545 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM176.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS53622具有 NVM 和 PMBus 的 VR13 双通道 D-CAP+™ 2+0/1+1 降压控制器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design 2019-9-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频