PMP22220

1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计

PMP22220

设计文件

概述

此参考设计是一款交流开关无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,在连续导通模式 (CCM) 下运行。它采用通用交流输入电压(90VAC 至 264VAC),提供 390V、1000W 的低压线路输出和 1500W 的高压线路输出。该设计采用 UCD3138 数字控制器和 UCC21220 隔离式栅极驱动器,在 115VAC 输入下可实现 97.1% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 98.3% 的峰值效率。其总谐波失真 (THD) 在 115VAC、1000W 下低于 1.2%,在 230VAC、1500W 下低于 2%。处于满负载时,115VAC 和 230VAC 的功率因数均大于 0.997。

特性
  • 交流开关无桥 PFC 采用耦合电感器和硅 FET
  • 在 230VAC 输入下,可实现 98.3% 的峰值效率
  • THD 在 115VAC、1kW 负载时低于 1.2%,在 230VAC、1.5kW 负载时低于 2%
  • 电路板尺寸为 185mm × 69mm × 45mm(不包括 MP100)
输出电压选项 PMP22220.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 3.9
输出功率 (W) 1521
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 PFC- Boost
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCT414A.null (null KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM549.ZIP (350 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM548.ZIP (854 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM551.ZIP (3239 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT8.ZIP (5102 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM550.ZIP (1422 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM547.ZIP (425 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC3813-4具有 12.5V/8.3V UVLO、50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC212204A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3985具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2330双通道、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20低温漂、低功耗、串联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFW3 — PMP22220 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP22220 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计

TIDCFW3 PMP22220 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-7-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
PMP22220 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfw3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfw3/tidcfw3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFW3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP22220 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频