主页 电源管理 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138

正在供货

适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6 VQFN (RJA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RMH) 40 36 mm² 6 x 6
  • 可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 支持双极点/双零点配置
    • 非线性控制
  • 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
    • 可配置低至 1mV/LSB 的分辨率
    • 自动分辨率选择
    • 高达 8 倍过度采样
    • 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
    • 14 位有效数模转换器 (DAC)
    • 自适应采样触发器定位
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率分辨率
    • 4ns 相位分辨率
    • 输出间的可调相移
    • 配对间的可调死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的切换频率
  • 可配置的 PWM 边沿运动
    • 后缘调制
    • 前缘调制
    • 三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压模式
    • 平均电流模式
    • 峰值电流模式控制
    • 恒定电流
    • 恒定电源
  • 可配置调制方法
    • 频率调制
    • 相移调制
    • 脉宽调制
  • 快速、自动且平滑的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效和轻负载管理
    • 突发模式
    • 理想的二极管仿真
    • 同步镇流器软打开/关闭
    • 低集成电路 (IC) 待机功率
  • 带和不带预偏置电压的软启动/停止
  • 快速输入电压前馈硬件
  • 初级侧电压感应
  • 铜走线电流感应
  • 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡
  • 电流共享总线支持
    • 模拟平均
    • 主器件和从属器件
  • 特有丰富的故障保护选项
    • 7 个高速模拟比较器
    • 逐周期电流限制
    • 可编程故障计数
    • 外部故障输入
    • 10 个数字比较器
    • 可编程消隐时间
  • 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,带集成
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S™ 处理器
    • 32KB 程序闪存
    • 支持纠错码 (ECC) 的 2KB 数据闪存
    • 4KB 数据随机存取存储器 (RAM)
    • 4KB 启动 ROM 通过 I2C 或 UART 在现场启用固件引导载入
  • 通信外设
    • I2C / 电源管理总线 (PMBus)
    • UCD3138RGC 上有 2 个 UART(64 针 QFN)
    • UCD3138RHA/UCD3138RMH(40 针 QFN)和 UCD3138RJA(40 针 VQFN)上 有 1 个 UART
  • 具有可选输入引脚的定时器捕捉功能
  • 多达 5 个附加的通用定时器
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • Fusion Digital Power Studio GUI 支持
  • 可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 支持双极点/双零点配置
    • 非线性控制
  • 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
    • 可配置低至 1mV/LSB 的分辨率
    • 自动分辨率选择
    • 高达 8 倍过度采样
    • 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
    • 14 位有效数模转换器 (DAC)
    • 自适应采样触发器定位
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率分辨率
    • 4ns 相位分辨率
    • 输出间的可调相移
    • 配对间的可调死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的切换频率
  • 可配置的 PWM 边沿运动
    • 后缘调制
    • 前缘调制
    • 三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压模式
    • 平均电流模式
    • 峰值电流模式控制
    • 恒定电流
    • 恒定电源
  • 可配置调制方法
    • 频率调制
    • 相移调制
    • 脉宽调制
  • 快速、自动且平滑的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效和轻负载管理
    • 突发模式
    • 理想的二极管仿真
    • 同步镇流器软打开/关闭
    • 低集成电路 (IC) 待机功率
  • 带和不带预偏置电压的软启动/停止
  • 快速输入电压前馈硬件
  • 初级侧电压感应
  • 铜走线电流感应
  • 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡
  • 电流共享总线支持
    • 模拟平均
    • 主器件和从属器件
  • 特有丰富的故障保护选项
    • 7 个高速模拟比较器
    • 逐周期电流限制
    • 可编程故障计数
    • 外部故障输入
    • 10 个数字比较器
    • 可编程消隐时间
  • 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,带集成
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S™ 处理器
    • 32KB 程序闪存
    • 支持纠错码 (ECC) 的 2KB 数据闪存
    • 4KB 数据随机存取存储器 (RAM)
    • 4KB 启动 ROM 通过 I2C 或 UART 在现场启用固件引导载入
  • 通信外设
    • I2C / 电源管理总线 (PMBus)
    • UCD3138RGC 上有 2 个 UART(64 针 QFN)
    • UCD3138RHA/UCD3138RMH(40 针 QFN)和 UCD3138RJA(40 针 VQFN)上 有 1 个 UART
  • 具有可选输入引脚的定时器捕捉功能
  • 多达 5 个附加的通用定时器
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • Fusion Digital Power Studio GUI 支持

UCD3138 是一款数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。UCD3138 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。

UCD3138 控制器是完全可编程的解决方案,可以使客户完全控制相关应用,并且能够在同类解决方案中脱颖而出。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138 控制器的核心是数字控制环路外设,也称作数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 实现一个高速数字控制环路,此环路由专用误差模数转换器 (EADC)、基于 PID 的双极点/双零点数字补偿器以及脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus 以及 UART 通信端口。此器件基于一个32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器,该微控制器可执行实时监控、配置外设以及管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 执行其程序。

除了 FDPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流检测、理想二极管仿真、恒定电流/恒定功率控制、同步整流软开启和关闭、峰值电流模式控制、磁通均衡、二次侧输入电压检测、高分辨率电流均流、带预偏置电压的硬件可配置软启动等。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。

UCD3138 是一款数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。UCD3138 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。

UCD3138 控制器是完全可编程的解决方案,可以使客户完全控制相关应用,并且能够在同类解决方案中脱颖而出。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138 控制器的核心是数字控制环路外设,也称作数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 实现一个高速数字控制环路,此环路由专用误差模数转换器 (EADC)、基于 PID 的双极点/双零点数字补偿器以及脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus 以及 UART 通信端口。此器件基于一个32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器,该微控制器可执行实时监控、配置外设以及管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 执行其程序。

除了 FDPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流检测、理想二极管仿真、恒定电流/恒定功率控制、同步整流软开启和关闭、峰值电流模式控制、磁通均衡、二次侧输入电压检测、高分辨率电流均流、带预偏置电压的硬件可配置软启动等。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCD3138A 正在供货 UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 This product includes a SR peripheral that enables intelligent optimization of dead time to deliver efficiency and performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 69
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 1月 21日
技术文章 PFC의 THD 를 줄이는 방법 PDF | HTML 2025年 11月 12日
技术文章 如何降低 PFC 的 THD PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 12日
技术文章 如何降低 PFC 的 THD. PDF | HTML 2025年 11月 12日
技术文章 三種關閉圖騰柱免橋式功率因數校正 (PFC) 控制迴路的方法 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技术文章 闭合图腾柱无桥 PFC 控制环路的三种方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技术文章 토템 폴 브리지리스 PFC의 제어 루프를 닫는 세 가지 방법 PDF | HTML 2025年 8月 13日
应用手册 合适的UCD3138系列数字电源控制器的CCS配置 2025年 8月 11日
用户指南 UCD31xx Technical Reference Manual (Rev. E) PDF | HTML 2025年 2月 11日
用户指南 使用 UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 24日
技术文章 高轉換速率的負載暫態測試 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 높은 회전율로 부하 과도 테스트 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 高压摆率负载瞬态测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
模拟设计期刊 PFC를 위한 새로운 충전 모드 제어 알고리즘 PDF | HTML 2024年 2月 15日
模拟设计期刊 用于 PFC 的新型充电模式控制算法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 15日
模拟设计期刊 適用於 PFC 的創新充電模式控制演算法 PDF | HTML 2024年 2月 15日
应用手册 UCD3138x 器件简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 2日
测试报告 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design PDF | HTML 2023年 9月 26日
应用手册 UCD3138 器件上的栈溢出检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 避免 UCD3138 器件锁定 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 5日
模拟设计期刊 使用峰值電流模式控制進行功率因數修正 PDF | HTML 2023年 5月 3日
模拟设计期刊 피크 전류 모드 제어를 사용한 역률 보정 PDF | HTML 2023年 5月 3日
模拟设计期刊 采用峰值电流模式控制的功率因数校正 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 Automatic Baud Rate Detection and Configuration in UCD3138 (Rev. A) 2020年 5月 4日
应用手册 Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C) 2019年 6月 24日
应用手册 UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B) 2018年 11月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Reduce Electrical Stresses in a PFC stage during an AC drop test with UCD3138 (Rev. A) 2018年 1月 11日
技术文章 Is integrated GaN changing the conventional wisdom? PDF | HTML 2016年 10月 7日
模拟设计期刊 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 Increase power factor by digitally compensating PFC EMI-capacitor reactive curre 2016年 4月 26日
应用手册 Migrating from the UCD3138 to UCD3138A (Rev. D) 2016年 4月 8日
应用手册 一种提高存储于DFLASH数据稳定性的方法 2016年 1月 17日
模拟设计期刊 2015 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 11月 16日
模拟设计期刊 降低电流尖脉冲的方法 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 THD Reduction of DCM PFC with UCD3138 2015年 11月 8日
用户指南 Bidirection DC-to-DC Converter User's Guide (Rev. A) 2015年 10月 27日
应用手册 如何防止 UCD3138 无法再次烧录 2015年 10月 23日
应用手册 UCD3138 – Responding to Multiple PMBus Slave Addresses 2015年 10月 21日
技术文章 Are you ready for totem-pole PFC? PDF | HTML 2015年 10月 16日
白皮书 LLC Converter Small Signal Modeling (PPT) 2015年 10月 2日
技术文章 The secret life of MOSFET/IGBT gate drivers PDF | HTML 2015年 9月 14日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 采用数字控制型隔离式 DC/DC 转换器实现快速输入电压瞬态响应 英语版 2015年 9月 8日
技术文章 Designing a digital power supply: How to write firmware PDF | HTML 2015年 9月 1日
技术文章 Designing a digital-controlled power supply PDF | HTML 2015年 8月 12日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
技术文章 Is your power supply smart enough to be cool PDF | HTML 2015年 5月 21日
应用手册 UCD3138 Integral Branch of the PID Filter 2014年 10月 4日
应用手册 UCD3xxx数字电源控制器调试工具:内存调试器(Memory Debugger)的详细介绍 2014年 10月 4日
用户指南 UCD3138064 Programmer's Manual (Rev. B) 2014年 5月 15日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 2014年 4月 1日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 2014年 4月 1日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 2014年 3月 26日
应用手册 UCD3138 PFC Tuning 2014年 3月 26日
应用手册 数字电源 UCD3138 程序中的快中断的屏蔽方法 2014年 3月 11日
应用手册 基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法 2013年 11月 26日
EVM 用户指南 Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013年 8月 8日
模拟设计期刊 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 英语版 2013年 6月 20日
模拟设计期刊 数字电流平衡交错升压 PFC 英语版 2013年 6月 20日
应用手册 Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013年 3月 18日
应用手册 基于GUI软件配置UCD3138数字电源PMBUS命令 2013年 3月 18日
EVM 用户指南 Using the UCD3138064EVM-166 2013年 3月 5日
应用手册 数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明 2013年 1月 16日
应用手册 数字电源控制器 UCD3138 的 Single Frame 和前馈功能说明 2012年 7月 23日
应用手册 数字电源控制器 UCD3138 的逐周期保护功能说明 2012年 7月 23日
用户指南 Using the UCD3138CC64EVM-030 (Rev. A) 2012年 7月 5日
应用手册 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块

UCD3138ALLCEVM150 是一款作为 LLC 谐振半桥直流-直流转换器的 EVM 板,通过控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。此 EVM 用于使用 UCD3138A 评估 LLC 谐振半桥直流-直流转换应用中的数字电源控制。此 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、12Vdc 的额定输出电压以及 340W 的满载输出功率,并且受益于次级侧同步整流器的作用,使得峰值效率超过 94%。此 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及轻载功率损耗降低。此 EVM 可作为一个上传用户固件和适应特定需求的平台。此 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL40EVM-032 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 40 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL64CEVM-031 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 64 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

This EVM, UCD3138PSFBEVM-027 is to help evaluate the UCD3138 64-pin digital control IC in an off-line power converter application and then to aid in its design. The EVM is a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter. The EVM is used together with its control card, (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 可编程的数字功率控制器控制卡评估模块

The Texas Instruments UCD3138CC64EVM-030 evaluation module (EVM) functions as a control card for UCD3138 digital controller for isolated power applications from Texas Instruments. The EVM can be used either as a stand-alone board to study the UCD3138 device or as a control card for implementing a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
应用软件和框架

UCD3138_FW_SDK — UCD3138 应用开发固件套件 Kit

UCD3138 固件是一种免费的软件开发套件,适用于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 集成式数字电源控制器系列。它包含适用于大多数常见电源拓扑的固件开发工具以及配套资料,可用于更快地评估和开发数字电源系统:


    • 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵特性 (UCC7138) (...)
代码示例或演示

UCD-TRAINING-LABS UCD Training Labs

UCD3138 integrated digital power controller training labs provides quick start learning tool for getting acquainted with digital controller. UCD3138 integrated digital controller offers advanced Power Peripherals operating autonomous from the processor. Device includes advanced Protection features, (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
固件

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
固件

UCD3138FW-FBLLC Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381

UCD3138 Phase Shift  LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.

The resonant LLC topology (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
固件

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing  firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 评估模块
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio 是适用于 TI 微控制器和处理器的集成开发环境 (IDE)。它包含一整套丰富的工具,用于构建、调试、分析和优化嵌入式应用。Code Composer Studio 可在 Windows®、Linux® 和 macOS® 平台上使用。

Code Composer Studio 提供直观的用户界面,可指导用户完成应用开发的每个步骤。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。熟悉的工具和界面让您能够轻松简单地开始开发。

Code Composer Studio 将 Eclipse® Theia (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.G): PDF | HTML
IDE、配置、编译器或调试器

FUSION_DIGITAL_POWER_API TI Fusion API

The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
软件
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
驱动程序或库
FUSION_DIGITAL_POWER_API Fusion Digital Power - API
支持软件

FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio 3.0.77

Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family.   Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3028 具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器 UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
支持软件

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

The Fusion Digital Power Production Tool (production GUI) is a graphical user interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test.  This command-based interface allows the seamless integration of UCD flashing procedures in a production environment.

The production GUI (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3028 具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器 UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器 UCD3138 适用于隔离电源的高集成度数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
仿真模型

UCD3138 IBIS Model

SLUM586.ZIP (10 KB) - IBIS Model
参考设计

PMP40586 — 1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计

此参考设计是行业先进的数字混合迟滞控制 (HHC) 解决方案,适用于具有 12V 至 54V 输出的服务器 PSU 应用。此参考设计展示了 UCD3138 在 400V 至 12V 1kW LLC 功率级中实现的 HHC 控制优势。此设计可实现 8kHz 峰值环路带宽。它在 0% 至 100% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 500mV 的峰峰值偏差,在 0% 至 150% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 800mV 的峰峰值偏差。
测试报告: PDF
参考设计

PMP4333 — 适用于电信行业的 1kW 三轨隔离式直流/直流数字电源 (-8V、0.25A) 参考设计

此参考设计展示了用于电信应用的全功能 1.2KW 三轨数字电源解决方案。输入电压范围为 36V 至 60V,提供两个 48V、10A(全桥)输出和一个 5.5V、30A(有源钳位)输出。此设计使用同步整流器,在满负载条件下,整体效率高达 92%。该全功能数字解决方案包括软启动、上电/下电时序控制、输入骤降快速响应,以及 OVP、OCP、OTP 和输入 UVLO 等保护特性。LM34927、UCC27324、UCC27201 等其他器件也用于提供辅助电源和驱动 FET。
测试报告: PDF
参考设计

PMP20873 — 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计

连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一款简单高效的电源转换器。  为了实现 99% 的效率,需要考虑许多设计细节。  PMP20873 参考设计采用 TI 的 600V GaN 功率级,LMG3410 和 TI 的 UCD3138 数字控制器。  设计概述详细介绍了连续导通模式 (CCM) 图腾柱拓扑的工作原理,给出了电路的详细设计考虑考量因素,并提供了磁性元件和固件控制方面的设计考虑因素。此转换器设计的工作频率为 100KHz。在交流线路过零处软启动可最大限度地减小电流尖峰并降低 THD。  PFC 固件实时测量交流电流和 PFC (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00653 — 用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计

TIDA-00653 是非隔离式 48V 至 12V 双向转换器参考设计,适用于 UCD3138 数字电源控制器支持的 48V 电池应用。该设计非常灵活,能够以 ZVS 转换模式拓扑工作以优化轻负载效率,也能够以硬开关拓扑工作以实现简单的系统设计。该双向转换器具有自动换相、轻载偏移和自适应死区时间优化功能,可实现超过 96% 的复合效率增益。由于效率显著提升,因此热损耗得以降低,在汽车应用中无需使用风冷或液冷。此外,使用 UCD3138 高控制频率控制器和基于硬件的状态机,可以实现小尺寸设计,并且可以释放系统 CPU 以用于电池管理等其他功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22220 — 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计

此参考设计是一款交流开关无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,在连续导通模式 (CCM) 下运行。它采用通用交流输入电压(90VAC 至 264VAC),提供 390V、1000W 的低压线路输出和 1500W 的高压线路输出。该设计采用 UCD3138 数字控制器和 UCC21220 隔离式栅极驱动器,在 115VAC 输入下可实现 97.1% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 98.3% 的峰值效率。其总谐波失真 (THD) 在 115VAC、1000W 下低于 1.2%,在 230VAC、1500W 下低于 2%。处于满负载时,115VAC 和 230VAC (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21529 — 4 开关降压/升压双向 DC/DC 转换器参考设计

此直流/直流电源转换器参考设计展示一种用于实现备用电池应用的新方法。在正常运行期间,转换器用作电池充电器,使用与锂离子电池兼容的 CC-CV 充分充电算法。当失去直流母线电源时,转换器会立即切换到备用电源,以便为系统无缝供电。当直流母线电源恢复之后,转换器会自动切换回电池充电模式。电池电压可能会高于或低于直流母线电压。根据直流母线电压和电池电压,转换器会用作同步降压转换器或同步升压转换器,在这种情况下只会在两个开关之间切换,因此减少了开关损耗,实现了更高的效率。只有当直流母线电压和电池电压彼此接近时,转换器才会用作降压/升压转换器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器

此直流-直流电源转换器采用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00381 — 具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC

该电源采用全桥谐振 LLC,在斜升、轻载、低输出电压时进行相移。这种运行模式可以替代 LLC 中的 PWM 运行模式,从而在轻载应用中显著提高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4320A — 适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计

PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:94% 峰值效率、对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、恒定电流/恒定电源过载保护、预偏置启动、用于并联模块应用的电流共享控制,以及 PMBUS 支持与对等控制器进行通信。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27524 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian
VQFN (RJA) 40 Ultra Librarian
WQFN (RMH) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频