PMP22339
适用于服务器电池备用充电的高电压 800W SEPIC 转换器参考设计
PMP22339
概述
此断续导通模式 (DCM) 非隔离式 800W SEPIC 转换器电池充电器参考设计提供可调的输出电压和电流。通过设置 0V 到 3V 之间的外部直流电压,可在 282V 到 400V 之间调整输出电压。通过调整 PWM 输入占空比,可在 0A 到 2A 之间调整输出充电电流。它在 340Vdc 到 420Vdc 的输入电压范围内运行。使用独立的电压和电流反馈环路维持稳定。
特性
- 在 800W 下效率高达 97%(2A 电流下 Vin 为 380,Vout 为 400)
- 精确的电压 (1%) 和电流 (2%) 调节
- 容易连接 DAC 或微处理器,也可以手动控制
- SiC FET 和整流器最大限度减少振铃和开关损耗
- 紧凑型 PCB (116mm x 95mm)
| 输出电压选项 | PMP22339.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 340 |
| 输入电压(最大值)(V) | 420 |
| 输出电压(标称值)(V) | 400 |
| Iout(最大值)(A) | 2 |
| 输出功率 (W) | 800 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Sepic- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | High-Voltage, 800-W SEPIC Converter Reference Design for Server Battery Backup C | PDF | HTML | 2021-7-6 |