SN74LVC1G34
- 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持向下转换到 VCC
- 3.3V 时 tpd 最大值为 3.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 1µA
- 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114A)
- 200V 机器放电模型 (A115A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
该单路缓冲门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G34 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G34 器件采用多种封装,包括封装尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
参考设计
PMP10594 — 效率达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计
PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。依托 I2C 编程,即可单独控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限值为 6A,而充电电流可编程至 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,助力打造耐用设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点