PMP22416
USB Type-C® 双路降压参考设计
PMP22416
概述
此参考设计是一款具有 65W 输出功率和 98.8% 效率的 USB Type-C® 双路输出降压转换器。该设计使用两个 LM61460 降压转换器对 21V 输入进行降压操作,并包含一个 5V 偏置电压输入,从而更大限度提高效率。USB Type-C 设计提供 5V、9V、15V、20V 的双路输出电压,并使用 PMP22426 子卡进行了测试。PMP22426 使用 TPS25740B USB Type-C 电力输送控制器对每个输出进行单独控制。
特性
- 两个用于双端口 USB Type-C 电力输送的降压转换器
- 20V 输出电压时效率最高,为 98.8%
- 包含适用于定制 USB 电力输送控制卡的插座
- 紧凑型单侧 PCB
输出电压选项 | PMP22416.1 | PMP22416.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 20.5 | 20.5 |
Vin (Max) (V) | 21.5 | 21.5 |
Vout (Nom) (V) | 20 | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 60 | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1