主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM61460

正在供货

3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000009 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000009 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 提供功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • HotRod™ 封装和并行输入路径可以尽可能减少开关节点振铃
    • 可调节 SW 节点上升时间
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 支持 42V 的瞬态电压
    • ±1% 的总输出稳压精度
    • VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 范围内调节
    • 在 4A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
    • 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%
    • 低 MOSFET 导通电阻
      • RDS_ON_HS = 41mΩ(典型值)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ(典型值)
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展电源
    • 与以下器件引脚兼容:
  • 使用 TPSM63606 模块缩短产品上市时间
  • 提供功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • HotRod™ 封装和并行输入路径可以尽可能减少开关节点振铃
    • 可调节 SW 节点上升时间
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 支持 42V 的瞬态电压
    • ±1% 的总输出稳压精度
    • VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 范围内调节
    • 在 4A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
    • 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%
    • 低 MOSFET 导通电阻
      • RDS_ON_HS = 41mΩ(典型值)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ(典型值)
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展电源
    • 与以下器件引脚兼容:
  • 使用 TPSM63606 模块缩短产品上市时间

LM61460 是一款高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流;可耐受 42V 电压,简化了输入涌流保护设计。LM61460 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。

LM61460 专门设计用于降低 EMI。该器件具有可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和易于使用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。

自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。

电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。如需其他资源,请参阅相关文档

LM61460 是一款高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流;可耐受 42V 电压,简化了输入涌流保护设计。LM61460 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。

LM61460 专门设计用于降低 EMI。该器件具有可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和易于使用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。

自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。

电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。如需其他资源,请参阅相关文档

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM63606 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM61460 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 19日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
应用手册 Using the LM61460-Q1 and LM61495-Q1 in USB Type-C Applications PDF | HTML 2021年 12月 15日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
功能安全信息 LM61x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 8日
技术文章 Keeping the brain cool: how to use high-power DC/DCs in single-board computer desi PDF | HTML 2020年 2月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM61460EVM — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块

LM61460 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61460 同步降压转换器。  LM61460 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

仿真模型

LM61460AAN-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBW2A.ZIP (99 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVR479 LM61460 Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • LM61440 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器
  • LM61460 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器
  • LM61460-Q1 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器
PCB 布局

LM61460 EVM Design Files

SNVR478.ZIP (5000 KB)
参考设计

PMP22416 — USB Type-C® 双路降压参考设计

此参考设计是一款具有 65W 输出功率和 98.8% 效率的 USB Type-C® 双路输出降压转换器。该设计使用两个 LM61460 降压转换器对 21V 输入进行降压操作,并包含一个 5V 偏置电压输入,从而更大限度提高效率。USB Type-C 设计提供 5V、9V、15V、20V 的双路输出电压,并使用 PMP22426 子卡进行了测试。PMP22426 使用 TPS25740B、USB Type-C 电力输送控制器对每个输出进行单独控制。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频