TPD1E05U06
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-4 EFT 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容 0.42pF 至 0.5pF(典型值)
- 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
- 超低漏电流为 10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业级温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
- 业界通用的 SOD-523 封装 (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 超低负载电容特性使得该器件非常适合保护任何高速信号引脚。
TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata 和 V-by-One HS 中的高速信号线。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux981-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
评估板
DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用 (...)
评估板
DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 (...)
评估板
DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983M-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 12 (...)
评估板
DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块
DS90Ux984-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。 DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 (...)
评估板
DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块
DS90Ux984-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。 DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 (...)
评估板
DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
DS90Ux988-Q1 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1EVM 将 FPD-Link (...)
评估板
DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
DS90Ux988-Q1M 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1MEVM 将 FPD-Link (...)
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
TIDA-01620 — USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计
USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB Type-C 连接传输 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器用于传输 DisplayPort 视频,但是这类连接器尺寸大,不适用于小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器可用于从较小型电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计使用单根 USB Type-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 接收端与新的 USB Type-C (...)
参考设计
TIDEP0046 — 基于 AM57x 使用 OpenCL 进行 DSP 加速的 Monte-Carlo 仿真参考设计
TI 基于 ARM®Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实现方案使用户可以轻松地利用 DSP 加速执行高计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需对 DSP 架构有深入的了解。TIDEP0046 TI 参考设计提供了一个基于 DSP 加速的示例来使用标准 C/C++ 代码生成非常长的正常随机数序列。
参考设计
TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车级 USB 2.0 集线器参考设计
TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。
参考设计
TIDA-00600 — 用于 CC2530 ZigBee 无线 MCU 的电源和电池管理参考设计
TIDA-00600 的主要目的是为需要可充电电池和直流连接器电源的 ZigBee 系统提供一个成本优化的小型电源管理解决方案。TIDA-00600 设计提供电源管理部分的测试数据、设计指南和光绘文件。
此参考设计采用 LP5907 具有高 PSRR 和低噪声的超小型 LDO 以及 BQ24230 独立电池充电器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。