PMP22682

5V 输入电压至 5V 输出电压、100mA、低 EMI、5kVRMS 增强型隔离直流/直流电源参考设计

PMP22682

设计文件

概述

此参考设计在单个打印电路板上使用四个具有 5kVRMS 增强型隔离的 UCC12050 高效、低 EMI、直流/直流转换器。此参考设计包括铁氧体磁珠(用于经过优化的低 EMI 发射)等其他配置。输出电压 VISO 选项为 3.3V、3.7V、5V(默认)和 5.4V。四种输出电压均包括 100mA、500mW 的负载电阻器,输出功率默认最大但可以轻松更改,以适应所需的输出负载,任何单一转换器均可高至 500mW。配有单一 SMB 输入连接器 (J3),通过单根屏蔽电缆,可轻松便捷与输入电压源连接。此参考设计的首要目标是,根据 CISPR 32 B 类测试标准,研究多个高频转换器对 EMI 的影响。应用场景包括:用于工业、工厂自动化和电网基础设施系统中的隔离式辅助电源(用于隔离式数据转换器)、放大器和电机驱动器。

特性
  • 低 EMI
  • 5kVrms 增强型隔离
  • 完全集成式直流/直流转换器
输出电压选项 PMP22682.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) .1
输出功率 (W) .5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT232.PDF (909 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM933.PDF (249 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM932.PDF (166 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM935.ZIP (9075 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG23.ZIP (302 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM934.PDF (526 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM931.PDF (328 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12050500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 5-VIN to 5-VOUT, 100-mA, low-EMI, 5-kVRMS Reinforced Isolation DC/DC Power Suppl PDF | HTML 2021-9-27
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频