主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12050

正在供货

500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC33421-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块 Smaller footprint, increased power and efficiency.

产品详情

Rating Catalog Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Isolation rating Reinforced Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
Rating Catalog Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Isolation rating Reinforced Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
SO-MOD (DVE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 采用优化的集成变压器技术的高密度直流/直流模块
  • 输入电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 输出电压(可选):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
  • 输出功率:500mW
  • 峰值效率:60%
  • 线性调整率(典型值):1%
  • 负载调整率(典型值):1.5%
  • 符合 CISPR32 B 类 EMI 标准限制,双层 PCB 上无需使用铁氧体磁珠
  • 展频调制 (SSM)
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级: 5 kV RMS
    • 浪涌能力: 10 kV PK
    • 工作电压: 1.2 kV RMS
    • CMTI(典型值):±100V/ns
  • 短路恢复
  • 热关断保护
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071V PK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • 获得 UL 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 根据 GB4943.1-2011 标准进行的 CQC 认证
  • 采用优化的集成变压器技术的高密度直流/直流模块
  • 输入电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 输出电压(可选):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
  • 输出功率:500mW
  • 峰值效率:60%
  • 线性调整率(典型值):1%
  • 负载调整率(典型值):1.5%
  • 符合 CISPR32 B 类 EMI 标准限制,双层 PCB 上无需使用铁氧体磁珠
  • 展频调制 (SSM)
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级: 5 kV RMS
    • 浪涌能力: 10 kV PK
    • 工作电压: 1.2 kV RMS
    • CMTI(典型值):±100V/ns
  • 短路恢复
  • 热关断保护
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071V PK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • 获得 UL 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 根据 GB4943.1-2011 标准进行的 CQC 认证

UCC12050 是一款具有 5kV RMS reinforced 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。

UCC12050 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。 UCC12050 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。

UCC12050 是一款具有 5kV RMS reinforced 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。

UCC12050 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。 UCC12050 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC12051-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车类 500mW 5kVrms 隔离式直流/直流模块 Automotive grade with improved reliability for automotive applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC12050 高密度、低 EMI、5kVRMS Reinforced 隔离式直流/直流模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 27日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
证书 UCC120xx UL Certificate of Compliance 2025年 1月 7日
证书 UCC12050, UCC12051-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001273822 2024年 8月 16日
证书 UCC12050, UCC12051-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001273822 2024年 8月 16日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 22日
白皮书 创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
白皮书 Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
白皮书 了解提高功率密度的利弊权衡和所需 技术 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
白皮书 Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
白皮书 Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001273822 (EN) 2022年 12月 7日
证书 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001273822 (CN) 2022年 12月 7日
证书 UL Certificate of Compliance to IEC 60601-1 US-36773-M1-UL (UCC12050) 2022年 12月 7日
证书 UL Certificate of Compliance to IEC 60950-1 US-36707-A1-UL (UCC12050) 2022年 12月 7日
证书 UL Certificate of Compliance to IEC 62368-1 US-36706-A1-UL (UCC12050) 2022年 12月 7日
证书 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No E181974 (UCC12050) 2022年 12月 7日
用户指南 UCC12050EVM-022 用户指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 20日
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 30日
应用手册 扩展电网应用中的模拟输入通道(使用 16 通道、16 位、1MSPS 双路同步采样 ADC) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 16日
应用手册 患者监护仪中所用隔离式电源的拓扑选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 20日
白皮书 通过隔离势垒的电源:隔离式 DC/DC 偏置电源的格局 (Rev. A) 2021年 4月 25日
白皮书 Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A) 2021年 3月 25日
更多文献资料 A simple, robust, and low-EMI solution for inverter gate-driver bias supplies 2021年 3月 23日
技术文章 The top 5 design challenges of remote patient monitoring PDF | HTML 2021年 2月 9日
白皮书 隔离 DC/DC 转换器的 EMI 要求基础原则 英语版 2021年 2月 4日
白皮书 Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
白皮书 Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
证书 UCC12050EVM-022 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日
技术文章 35 years later, APEC continues to set the tone for innovation in power management PDF | HTML 2020年 2月 27日
技术文章 Isolation 101: How to find the right isolation solution for your application PDF | HTML 2020年 2月 11日
白皮书 絶縁バリアを通過する電力:絶縁DC/DCバイアス電源の状況 2020年 1月 28日
应用简报 A Reinforced-isolated Analog Input Chain for Space-constrained Applications 2019年 9月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 隔离式直流/直流转换器评估模块

UCC12050EVM-022 旨在供设计人员评估 UCC12050DVE 的性能特点和能力。该 EVM 使用户可以测试 UCC12050DVE 的各种功能,例如:启用/禁用、将器件与外部时钟源同步、检测外部时钟故障,以及在可用输出电压之间进行选择。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC12050 SIMPLIS Model

SNVMBT0.ZIP (83 KB) - SIMPLIS Model
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22682 — 5V 输入电压至 5V 输出电压、100mA、低 EMI、5kVRMS 增强型隔离直流/直流电源参考设计

此参考设计在单个打印电路板上使用四个具有 5kVRMS 增强型隔离的 UCC12050 高效、低 EMI、直流/直流转换器。此参考设计包括铁氧体磁珠(用于经过优化的低 EMI 发射)等其他配置。输出电压 VISO 选项为 3.3V、3.7V、5V(默认)和 5.4V。四种输出电压均包括 100mA、500mW 的负载电阻器,输出功率默认最大但可以轻松更改,以适应所需的输出负载,任何单一转换器均可高至 500mW。配有单一 SMB 输入连接器 (J3),通过单根屏蔽电缆,可轻松便捷与输入电压源连接。此参考设计的首要目标是,根据 CISPR 32 B 类测试标准,研究多个高频转换器对 EMI (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010253 — 适用于储能系统的电池控制单元参考设计

该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。

该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DVE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频