PMP22764
隔离型反激式转换器(24V 至 56V/1.25A)参考设计
PMP22764
概述
此参考设计采用二极管整流反激式转换器,可通过 24V 输入生成隔离式 56V/1.25A 输出。LM51551 PWM 控制器为反激式转换器提供控制功能,包括断续模式短路保护。在需要任何稳压良好的 56V 输出时,例如用于以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 的电源,此参考设计是理想选择。
特性
- 在满载和 24V 输入情况下可达到 90% 以上的效率
- 断续模式短路保护
- 54V 输出端具有较低的 82mV 峰峰值纹波电压
| 输出电压选项 | PMP22764.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 19.2 |
| 输入电压(最大值)(V) | 28.8 |
| 输出电压(标称值)(V) | 54 |
| Iout(最大值)(A) | 1.25 |
| 输出功率 (W) | 67.5 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design | 2021-1-19 |