计算工具
LM51551
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 适用于电池应用的宽输入工作范围
- 3.5V 至 45V 工作范围
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 50V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2MHz
- 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化(启停应用)
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 低限流阈值
- 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
- 集成保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可编程额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5155x2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 10月 6日 |
| 技术文章 | 充分发挥升压转换器的升压性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 11日 | |
| 技术文章 | SEPIC 절연 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
| 技术文章 | 부스트 컨버터로 더 많은 부스트 얻기 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
| 技术文章 | 讓升壓轉換器發揮更大效用 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
| 技术文章 | 隔離 SEPIC | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
| 技术文章 | 隔离 SEPIC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 26日 | |
| 更多文献资料 | LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 | |||
| 应用手册 | 如何在反激式拓扑中实现软启动 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |
| 应用手册 | How to Design an Isolated Flyback Using LM5155... (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 2月 6日 | |||
| 应用手册 | 如何使用 LM5155 设计隔离型反激式稳压器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 6日 | |
| 应用手册 | Programmable ±HV Power Supply With Low Static Power Consumption for Smart Probe | PDF | HTML | 2022年 9月 19日 | |||
| 功能安全信息 | LM5155x FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020年 2月 4日 | ||||
| 应用手册 | How to Design a Boost Converter Using LM5155 | 2018年 12月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5155EVM-BST — LM5155 升压控制器评估模块
LM5155EVM-BST 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步升压控制器的特性和性能。标准配置旨在通过 6V 至 18V 的输入提供功率为 2A 的 24V 稳压输出,开关频率为 440kHz。
该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括外部时钟同步、可编程斜坡补偿、可调软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。
用户指南:
PDF
评估板
LM5155EVM-FLY — LM5155 反激式控制器评估模块
LM5155EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式控制器 LM5155 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
用户指南:
PDF
评估板
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 评估模块
LM5155EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步 SEPIC 控制器的功能和性能。标准配置旨在通过 3V 至 42V 的输入提供高达 2A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.2MHz。
计算工具
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
计算工具
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。