PMP22800
24V、1.2A 直流/直流反激式参考设计
PMP22800
概述
该参考设计使用 LM51551 作为次级侧调节 (SSR) 反激式控制器。它将 8V 输入转换为 28.8V 和 24V,最大功率为 28.8W。该电源以 15.5V 的最小输入启动,可在 8V 输入下运行。该设计还包括同步降压转换器 LMR33620,可将 24V 降压至 5V。该设计可以选择评估是将 TPS26631 eFuse,还是将 LM74700 理想二极管控制器作为输入保护器件。
特性
- 直流/直流反激式通过 SSR 保持精确的输出调节
- 断续模式过流保护
- 目录中的变压器
- 所有元件均位于顶层
- 比较两种不同输入保护电路的选项
输出电压选项 | PMP22800.1 | PMP22800.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 28.8 | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.2 | 1.6 |
Output Power (W) | 28.8 | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022年 6月 24日 |