PMP23061
适用于牵引逆变器应用的预调节隔离式驱动器辅助电源参考设计
PMP23061
概述
这款前置稳压、隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器参考设计可为牵引逆变器应用提供总功率高达 6W 的四路 18V 输出。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。升压前置稳压器旨在为 LLC 转换器提供 7.5W 功率,最高可支持 6W 输出功率。
特性
- 小尺寸开环解决方案可驱动四路输出
- 升压级为 LLC 提供稳压输入
- 紧凑型 PCB (83mm x 81mm)
输出电压选项 | PMP23061.1 | PMP23061.2 | PMP23061.3 | PMP23061.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Iout (Max) (A) | .166 | .055 | .055 | .055 |
Output Power (W) | 2.988 | .99 | .99 | .99 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2803-Q1 — 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类 12V VCC 单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Pre-Regulated Isolated Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | ||
产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 29日 | |
白皮书 | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |||
白皮书 | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 |