主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC25800-Q1

正在供货

用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器

产品详情

Topology Resonant LLC Control mode Open-loop control Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 50 Sector Test & measurement
Topology Resonant LLC Control mode Open-loop control Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 50 Sector Test & measurement
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高效率半桥变压器驱动器
  • 具有低绕组间电容的超低 EMI
  • 更小、成本更低的变压器
    • 可编程频率:0.1MHz 至 1.2MHz
  • 宽输入电压范围:9V 至 34V
    • 34V 输入时为 9W
    • 24V 输入时为 6W
    • 15V 输入时为 4W
  • 具有最大死区时间编程的自动死区时间调整
  • 外部时钟同步,以实现低噪声
  • 强大的保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • 输入过压保护 (OVP)
    • 过热保护 (TSD)
    • 集成软启动,可减小浪涌电流
    • 带故障代码输出的外部禁用功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 带有散热焊盘的 8 引脚 DGN 封装
  • 高效率半桥变压器驱动器
  • 具有低绕组间电容的超低 EMI
  • 更小、成本更低的变压器
    • 可编程频率:0.1MHz 至 1.2MHz
  • 宽输入电压范围:9V 至 34V
    • 34V 输入时为 9W
    • 24V 输入时为 6W
    • 15V 输入时为 4W
  • 具有最大死区时间编程的自动死区时间调整
  • 外部时钟同步,以实现低噪声
  • 强大的保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • 输入过压保护 (OVP)
    • 过热保护 (TSD)
    • 集成软启动,可减小浪涌电流
    • 带故障代码输出的外部禁用功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 带有散热焊盘的 8 引脚 DGN 封装

UCC25800-Q1 超低 EMI 变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,可简化隔离式偏置电源设计。它允许设计使用具有更高漏电感但小得多的初级至次级寄生电容的变压器。这种低电容变压器设计能够将通过偏置变压器的共模电流注入降低一个数量级。这使得变压器驱动器成为各种汽车应用中隔离式偏置电源的理想解决方案,以更大限度地减少由高速开关器件引起的 EMI 噪声。软开关特性可进一步减少 EMI 噪声。

这款变压器驱动器具有 100kHz 至 1.2MHz 的可编程频率范围。这种高开关频率可减小变压器尺寸和占用面积,并降低偏置电源的总成本。集成的 SYNC 功能允许系统偏置电源与外部时钟信号同步,从而进一步减少系统级噪声。

死区时间会自动调整以尽可能减少传导损耗并简化设计。可编程的最大死区时间确保了功率级设计的灵活性。

借助集成的低电阻开关功率级,变压器驱动器可以在 24V 输入下实现 6W 设计,在 34V 输入下实现高达 9W 的设计。在输入电压固定的情况下,开环控制还有助于在负载高于 10% 时将输出调节保持在 ±5%。

可编程过流保护 (OCP) 允许灵活地设计功率级,以尽可能减小变压器尺寸。诸如可调 OCP、输入 OVP、TSD 和引脚故障保护等保护功能可确保稳健运行。固定的 1.5ms 软启动周期可降低启动和故障恢复期间的浪涌电流。

这款变压器驱动器还提供专用的多功能引脚,用于外部禁用和故障代码报告。一旦偏置电源处于保护模式,故障代码报告就会发送故障代码。

UCC25800-Q1 变压器驱动器采用 8 引脚 DGN 封装,带有散热焊盘以增强其热处理能力。

UCC25800-Q1 超低 EMI 变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,可简化隔离式偏置电源设计。它允许设计使用具有更高漏电感但小得多的初级至次级寄生电容的变压器。这种低电容变压器设计能够将通过偏置变压器的共模电流注入降低一个数量级。这使得变压器驱动器成为各种汽车应用中隔离式偏置电源的理想解决方案,以更大限度地减少由高速开关器件引起的 EMI 噪声。软开关特性可进一步减少 EMI 噪声。

这款变压器驱动器具有 100kHz 至 1.2MHz 的可编程频率范围。这种高开关频率可减小变压器尺寸和占用面积,并降低偏置电源的总成本。集成的 SYNC 功能允许系统偏置电源与外部时钟信号同步,从而进一步减少系统级噪声。

死区时间会自动调整以尽可能减少传导损耗并简化设计。可编程的最大死区时间确保了功率级设计的灵活性。

借助集成的低电阻开关功率级,变压器驱动器可以在 24V 输入下实现 6W 设计,在 34V 输入下实现高达 9W 的设计。在输入电压固定的情况下,开环控制还有助于在负载高于 10% 时将输出调节保持在 ±5%。

可编程过流保护 (OCP) 允许灵活地设计功率级,以尽可能减小变压器尺寸。诸如可调 OCP、输入 OVP、TSD 和引脚故障保护等保护功能可确保稳健运行。固定的 1.5ms 软启动周期可降低启动和故障恢复期间的浪涌电流。

这款变压器驱动器还提供专用的多功能引脚,用于外部禁用和故障代码报告。一旦偏置电源处于保护模式,故障代码报告就会发送故障代码。

UCC25800-Q1 变压器驱动器采用 8 引脚 DGN 封装,带有散热焊盘以增强其热处理能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于隔离式偏置电源的 UCC25800-Q1 超低 EMI 变压器驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 25日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 26日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 26日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 26日
应用简报 针对电励同步电机优化励磁功率级 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 6日
技术文章 隔离式偏置变压器寄生电容对 EMI 性能的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 28日
应用手册 Inrush Current Reduction Considerations for UCC25800- Q1 in Parallel Startup Applications PDF | HTML 2025年 7月 29日
白皮书 适用于 HEV 和 EV 车载充电器的隔离式辅助电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
白皮书 适用于 11KW OBC 的低成本、高性能辅助电源解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 12日
技术文章 8W 이하의 간단한 절연 전원 옵션 2가지 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 8 W 以下的兩種簡單隔離式電源選項 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 两个可实现 8W 或更低功率的简单隔离式电源选项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 22日
应用手册 OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 2023年 1月 13日
技术文章 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技术文章 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
更多文献资料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
更多文献资料 Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT 2021年 12月 2日
应用手册 Bias Supply Design for Isolated Gate Driver Using UCC25800-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 1日
用户指南 Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
功能安全信息 UCC25800-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 1日
证书 UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21710QDWEVM-054 — UCC21710 Wolfspeed® 1200V SiC 平台评估模块

UCC21710QDWEVM-054 是一款紧凑型半桥栅极驱动器评估模块,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。此评估模块提供用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed® 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块、分立式 SiC MOSFET 和其他具有类似引脚排列的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或 SiC MOSFET 模块所需的电源电压、驱动、保护和监控。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

UCC21750QDWEVM-054 — UCC21750 Wolfspeed® 1200V SiC 平台评估模块

UCC21750QDWEVM-054 是一款紧凑型半桥栅极驱动器评估模块,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。该评估模块提供用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed® 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块、分立式 SiC MOSFET 和其他具有类似引脚排列的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或 SiC MOSFET 模块所需的电源电压、驱动、保护和监控。 

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

UCC25800EVM-1 — UCC25800 6V 至 26V 直流输入、18V 和 5V 输出、2W LLC 转换器评估模块

此隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器基于器件 UCC25800,具有一对输出(+18V 和 -5V),在 6V 至 26V 直流输入电压下可提供高达 2W 的输出功率,从而为牵引逆变器和工业逆变器应用的 SiC MOSFET 或 IGBT 栅极驱动器提供隔离式辅助电源。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。基于 UCC25800 的 LLC 转换器可实现紧凑的外形、高集成度、低成本和高效率。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC25800-Q1 PSpice Transient Model with Sync

SLUM810.ZIP (96 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC25800-Q1 PSpice Transient Model without Sync

SLUM807.ZIP (89 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC25800-Q1 SIMPLIS Transient Model

SLUM781.ZIP (152 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC705 UCC25800-Q1 design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 UCC25800-Q1

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频