主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC2803-Q1

正在供货

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C5:>1000V
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 100µA 典型启动电源电流
  • 500µA 典型工作电源电流
  • 工作频率高达 1MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C5:>1000V
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 100µA 典型启动电源电流
  • 500µA 典型工作电源电流
  • 工作频率高达 1MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列

UCC280x-Q1 系列高速、低功耗集成电路包含离线和直流/直流固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制及驱动元件,所需元件数量极少。

这些器件采用与 UCx84x 系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加功能。

UCC280x-Q1 系列提供了多种封装、温度范围、最大占空比以及临界电压电平选项。UCC2803-Q1 和 UCC2805-Q1 等基准电压较低的器件尤为适合电池供电系统,而 UCC2802-Q1 和 UCC2804-Q1 具有较高的基准电压和 UVLO 迟滞,是离线电源应用的理想选择。

UCC280x-Q1 系列器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

UCC280x-Q1 系列高速、低功耗集成电路包含离线和直流/直流固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制及驱动元件,所需元件数量极少。

这些器件采用与 UCx84x 系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加功能。

UCC280x-Q1 系列提供了多种封装、温度范围、最大占空比以及临界电压电平选项。UCC2803-Q1 和 UCC2805-Q1 等基准电压较低的器件尤为适合电池供电系统,而 UCC2802-Q1 和 UCC2804-Q1 具有较高的基准电压和 UVLO 迟滞,是离线电源应用的理想选择。

UCC280x-Q1 系列器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC2813-3-Q1 正在供货 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器 Limited specs

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC280x -Q1 汽车级 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-6-6
白皮书 适用于 11KW OBC 的低成本、高性能辅助电源解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC3803 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM053B.ZIP (91 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC3803 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM219.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC3803 TINA-TI Transient Start-Up Reference Design (Rev. A)

SLUM051A.TSC (195 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC3803 TINA-TI Transient Steady-State Ref Design (Rev. A)

SLUM052A.TSC (152 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx803 & UCCx813-3 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM511.ZIP (6 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23061 — 适用于牵引逆变器应用的预调节隔离式驱动器辅助电源参考设计

这款前置稳压、隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器参考设计可为牵引逆变器应用提供总功率高达 6W 的四路 18V 输出。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。升压前置稳压器旨在为 LLC 转换器提供 7.5W 功率,最高可支持 6W 输出功率。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频