PMP23262
200W 汽车类两相同步降压转换器参考设计
PMP23262
概述
此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 设计以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。在汽车应用的电池电压范围内运行,包括 32V 电池电压浪涌和由于冷启动而突降至 6V 的电池电压。10Vin 至 18Vin 范围内的峰值转换效率为 94% 至 96%。对于 30A 阶跃和突降,输出电压下冲和过冲均为 2%。本测试报告提供整个输入范围内的运行数据,以及可根据良好裕度验证稳定性的波特图、内部波形和热图像。
特性
- 适用于 ADAS 和信息娱乐系统与仪表组应用的高电流
- 在包括冷启动和浪涌在内的汽车电池电压范围内运行
- 10Vin 至 18Vin 范围内具有 94% 至 96% 的峰值转换效率
- LM25143-Q1 在单个集成电路中提供两相控制和栅极驱动
- 对于 30A 阶跃和突降,输出电压下冲和过冲均为 2%
| 输出电压选项 | PMP23262.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 34 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 60 |
| 输出功率 (W) | 198 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Multiphase |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 200-W Automotive 2-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023-1-6 |