PMP23340UCD

采用数字电源隔离式控制器且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型参考设计

PMP23340UCD

设计文件

概述

此参考设计展示了高性能 GaN 如何通过使用 UCD3138ARJAT 数字电源隔离式控制器,为中间总线转换器实现高效率和小外形尺寸。

特性
  • 效率高达 97.7%
  • 1MHz 开关频率
  • 无连接器时,功率密度为 1300W/in^3
  • 不带散热器时的总厚度为 10mm
输出电压选项 PMP23340UCD.1
输入电压(最小值)(V) 40
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 110
输出功率 (W) 1320
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT375.PDF (1084 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCB9.PDF (548 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCC0.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCC2.ZIP (6243 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK6.ZIP (932 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCC1.PDF (4989 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCB8.PDF (512 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD7138具有体二极管导通感应功能的单通道同步整流器驱动器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

TLV365具有轨到轨输入和输出的 50MHz 单电源运算放大器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R044具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48 V–12 V GaN-Enabled 1.1-kW 1/8th Brick Power Module Reference Design Using UCD PDF | HTML 2023-12-13
技术文章 实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频