PMP23392

适用于 48V 汽车应用且使用 GaN FET 的双相降压转换器参考设计

PMP23392

设计文件

概述

此参考设计采用两个 LM5148-Q1 单相同步降压控制器和四个 LMG3100R017 GaN FET,配置为一个双相交错同步降压转换器。该转换器生成 5V 稳压输出,能够向负载提供 30A 标称电流,峰值电流能力为 60A,可接受 24Vin 至 60Vin(标称值为 48Vin)的输入电压。该设计基于 6 层 PCB 构建,6 层中的每层各覆有 2 盎司铜。评估板的尺寸为 5.0” x 3.4” (127.00mm x 86.36mm),但转换器解决方案的实际尺寸约为 53.5mm x 52.0mm。该电路板经过优化,可在整个负载电流范围内实现高效率,这是通过将转换器配置为在轻负载时以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行来实现的。

特性
  • 小解决方案尺寸
  • 高效率
  • 展频开关可降低 EMI
  • 交错式两相操作可降低纹波电压和 RMS 电流
输出电压选项 PMP23392.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 300
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT388.PDF (2035 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMCM9A.PDF (481 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCN0A.PDF (164 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCN1.PDF (429 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCN3A.ZIP (3636 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGM9A.ZIP (851 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCN2.PDF (2612 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5148-Q1具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3100R017具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Dual-Phase Buck Converter Reference Design Using GaN FETs for 48V Automotive Applications PDF | HTML 2024年 2月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频