LM5148-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 集成式 EMI 缓解
- 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
- 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
- 多功能同步直流/直流降压控制器
- 宽输入电压范围为 3.5V 至 80V
- 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 55V 可调输出电压
- 150°C 最大结温
- 2.3µA 关断模式电流
- 9.5µA 空载睡眠电流
- 内部 3ms 软启动斜坡
- 最多可堆叠两个相位
- 内部自举二极管
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 同步输入和同步输出功能
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 内部断续模式过流保护
- 使能和 PGOOD 功能
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 内部或外部环路补偿
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
- 用于增加高压引脚间距的 VQFN-19 封装(图 5-2)
- 使用 LM5148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5148-Q1 是一款 80V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。LM5148-Q1 可设置为以两相模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。
LM5148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。
LM5148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。
LM5148-Q1 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 24 引脚 VQFN 和 19 引脚 VQFN 4.50mm × 3.5mm 热增强型封装,具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。对于在低电压引脚和高电压引脚之间需要额外引脚间距的高电压应用,通过移除引脚将引脚间距增加至 0.6mm。为了增加 VIN 与外露焊盘之间的间距,外露焊盘减小至 1.7mm × 2.3mm。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5148-Q1 80V、 汽车类、 具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 4日 |
应用手册 | 控制器到转换器 – 24V 和 48V 系统的设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
应用手册 | 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 | |
功能安全信息 | LM5148-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 | |||
用户指南 | LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块
LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块
LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。
PMP23392 — 适用于 48V 汽车应用且使用 GaN FET 的双相降压转换器参考设计
PMP23420 — 适用于 48V 汽车应用的双相交错式同步降压转换器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 19 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点