PMP23649
40W、48V 至 1kV 非隔离式 DCM 反激式转换器参考设计
PMP23649
概述
该参考设计是一款高转换比反激式转换器,可将 48V 输入升压至 960V 稳压输出。单级解决方案可实现低于 0.5%的输出纹波,且仅需极小的输出电容。使用 LM5156 实现非同步电流模式控制设计。RES60A500-Q1 将输出电压按比例缩放至脉宽调制 (PWM) 控制器的安全电平。
特性
- 薄型设计,元件最大高度 12mm
- < 0.5% 输出纹波
- 单面组装,2 层 PCB 设计
| 输出电压选项 | PMP23649.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 46 |
| 输入电压(最大值)(V) | 50 |
| 输出电压(标称值)(V) | 950 |
| Iout(最大值)(A) | .045 |
| 输出功率 (W) | 42.75 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- DCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 40W, 48V-to-1kV Non-Isolated DCM Flyback Converter Reference Design | PDF | HTML | 2026-8-25 |