主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5156H

正在供货

采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00049 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00049 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适用于具有宽输入工作范围的电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 最小电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
  • 缓减 EMI
    • 可选双随机展频
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 精确限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)
  • 使用 LM5156xH 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适用于具有宽输入工作范围的电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 最小电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
  • 缓减 EMI
    • 可选双随机展频
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 精确限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)
  • 使用 LM5156xH 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5156xH(LM5156H 和 LM51561H)器件是采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

LM5156xH(LM5156H 和 LM51561H)器件是采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM51561H 正在供货 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 This product provides additional hiccup protection mode.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM5156 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Functionally equivalent device in a WSON package
LM5155 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 This product has up to 45-V input operating voltage, WSON package, and does not include spread spectrum.

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5156HEVM-FLY — LM5156H 反激式控制器评估模块

LM5156HEVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式转换器 LM51561(TSSOP 封装)的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

Unencrypted LM5156-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. H)

SNVMBV9H.ZIP (205 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Unencrypted LM5156x-Q1 PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMC69A.ZIP (43 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVC224 — LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
计算工具

SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

PMP23649 — 40W、48V 至 1kV 非隔离式 DCM 反激式转换器参考设计

该参考设计是一款高转换比反激式转换器,可将 48V 输入升压至 960V 稳压输出。单级解决方案可实现低于 0.5%的输出纹波,且仅需极小的输出电容。使用 LM5156 实现非同步电流模式控制设计。RES60A500-Q1 将输出电压按比例缩放至脉宽调制 (PWM) 控制器的安全电平。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频