PMP23653
25W 隔离式 USB-C® 电源参考设计
PMP23653
概述
此参考设计是一款 25W 隔离式 USB-C 电源,具备双重患者保护措施 (MOPP) 隔离,适用于便携式医疗设备和手持式测试设备应用。USB-C PD 仅受电控制器 TPS25730 可提供完整的电力输送 (PD) 协商,无需固件开发。初级侧调节 (PSR) 反激式控制器 LM25185 无需辅助绕组,从而减小了尺寸、降低了成本并提高了效率。将同步整流器控制器 UCC24612 与同步整流器 MOSFET CSD18543Q3A 配合使用,可实现 90.3% 的高满载效率。该设计包含一个平面变压器,可实现薄型外观和高功率密度。
特性
- 支持 USB-C PD 仅受电(5V、9V)
- 小型尺寸 (60 × 20 × 20 mm)
- 双重 MOPP 隔离
- 具有严格负载调节功能的初级侧控制
- 高效同步整流器 (90.3%)
- 短路、过功率和 VBUS 短路保护
| 输出电压选项 | PMP23653.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 9 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 2.1 |
| 输出功率 (W) | 25.2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 25W Isolated USB-C® Supply Reference Design | PDF | HTML | 2026-5-21 |