TPS25730
- PD3.1 兼容纯接收应用
- PD3.1 是 USB-IF 的最新电力输送规格
- PD2 和 PD3
- 完全可配置的单端口 PD 控制器
- 针对纯接收 USB Type-C 和 USB PD 应用进行了优化
- 用于切换到 USB Type-C 的完整桶形插孔替代解决方案
- 完全可配置,具有引脚 Strap 配置选项
- 支持工业温度范围
- 如需更详尽的选型指南,请参阅 USB Type-C 和 PD 产品系列以及选择 USB Type-C 和 PD 控制器
- 全面托管的集成电源路径
- 集成过压保护和反向电流保护
- USB Type-C PD 控制器
- 6 GPIO 设置功能
- 线缆连接和方向检测
- 集成式无电电池 Rd
- 物理层和策略引擎
- 用于电池电量耗尽情况的集成式 VBUS 3.3V LDO
- 由 3.3V 或 VBUS 电源供电
- 用于外部微控制器的 I2C 接入
TPS25730 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的纯接收应用进行了优化。 TPS25730 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS25730 还可通过使用内部栅极驱动器来控制外部电源路径。 TPS25730 非常适合之前由桶形插孔供电的纯接收应用。使用电阻器引脚 strap 配置,用户可在其平台上使用 TPS25730 实现功能齐全的 USB Type-C PD 端口。无需外部 EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发。
TPS25730 旨在使设置纯接收 USB Type-C 应用变得简单而可靠。用户既可使用桶形插孔端口的所有优势,还可以利用 USB Type-C 和 USB Type-C PD 为其系统带来的优势。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25730针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C®和 USB PD 控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 |
| 技术文章 | 从桶形插孔转换到 USB Type-C PD | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 11日 | |
| 技术文章 | 從桶式插孔轉至 USB-C PD | PDF | HTML | 2025年 9月 11日 | |||
| 技术文章 | 배럴 잭에서 USB Type-C PD로 마이그레이션 | PDF | HTML | 2025年 9月 11日 | |||
| 用户指南 | TPS25730 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具
使用 TI-PD-ANALYZER 通过 USB-C® 连接监控和记录配置通道(CC1 和 CC2)上的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 数据,使用户能够分析和调试源端和接收端之间的 PD 通信。TI-PD-ANALYZER 能够按照 USB PD 规范 3.2 修订版 1.1 对所有 PD 消息进行解码。使用随附的 GUI (TI-PD-ANALYZER-GUI),显示并保存该工具记录的 PD 通信数据。
TI-PD-ANALYZER 旨在与配对的 EVM 配合使用,未获得作为独立产品使用的权限。
TPS25730EVM — TPS25730 evaluation module
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP23653 — 25W 隔离式 USB-C® 电源参考设计
PMP23456 — 适用于单节锂离子电池充电器的 USB Type-C® 和 USB 电力输送参考设计
在此设计中,需要使用图形用户界面 (GUI) 来配置特定设置。GUI 可以通过 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
| WQFN (REF) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。