PMP30162

采用 SEPIC 拓扑的快速电容充电器(42V 至 52V 输入电压、160V/180V 输出电压 @ 900mA)参考设计

PMP30162

设计文件

概述

SEPIC 转换器用于向负载电容器快速充电,电压最高为 160V/180V(可选)。输入电压范围为 47V +/-10%,恒定输出充电电流为 900mA。由于电容器充电时起始电压为零(等同于短路),因此 SEPIC 拓扑具备使输出电压升压和降压的能力,进而在此类应用中具有优势。

特性
  • 得益于 SEPIC 拓扑,主 FET 的漏极上没有出现峰值
  • 在满载且输出电压高于 80V 的情况下,效率曲线表现良好(高于 91%)
  • 两个有源环路:CV 和 CC 控制在充电过程及稳态运行中均可稳定输出电压,适应各种工作条件
  • 输出电压可在 160V 和 180V 之间动态切换
输出电压选项 PMP30162.1
输入电压(最小值)(V) 42
输入电压(最大值)(V) 52
输出电压(标称值)(V) 180
Iout(最大值)(A) .9
输出功率 (W) 162
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCX8.PDF (811 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQ11.PDF (156 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ10.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ13.ZIP (724 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD79.ZIP (45 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ12.PDF (342 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ09.PDF (360 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC controllers

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30162 Test Results 2017-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持