TLC272

正在供货

双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV9102 正在供货 双路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 Pin-to-pin upgrade with improved performance: lower Vos(1.5mV), higher slew rate(4.5V/us) and output current(80mA)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • -40°C 至 125°C:4V 至 16V
    • -55°C 至 125°C:4V 至 16V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围扩展至负电源导轨以下(C 后缀和 I 后缀类型)
  • 低噪声:f = 1kHz 时典型值为 10.8nV/√Hz
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:典型值为 >1012Ω
  • ESD 保护电路
  • 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
  • 内置闩锁效应抑制功能
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • -40°C 至 125°C:4V 至 16V
    • -55°C 至 125°C:4V 至 16V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围扩展至负电源导轨以下(C 后缀和 I 后缀类型)
  • 低噪声:f = 1kHz 时典型值为 10.8nV/√Hz
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:典型值为 >1012Ω
  • ESD 保护电路
  • 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
  • 内置闩锁效应抑制功能

TLC272 和 TLC277 精密双路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型 BiFET 器件的高速性能集于一身。

极高的输入阻抗、低偏置电流和增强转换率使这些具有成本效益的器件非常适合以前为 BiFET 和 NFET 产品保留的应用。器件提供四个失调电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC272 (10mV) 到高精度 TLC277 (500µV)。这些优势与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为先进的新设计和升级现有设计的理想选择。

TLC272 和 TLC277 精密双路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型 BiFET 器件的高速性能集于一身。

极高的输入阻抗、低偏置电流和增强转换率使这些具有成本效益的器件非常适合以前为 BiFET 和 NFET 产品保留的应用。器件提供四个失调电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC272 (10mV) 到高精度 TLC277 (500µV)。这些优势与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为先进的新设计和升级现有设计的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC27xx 精确双路运算放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2026年 1月 2日
* 勘误表 Errata for TLC272/2A/2B/2Y/77 Data Sheet SLOS091E: Error in Elec Characteristics 2011年 4月 13日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 TLC272 and TLC277 EMI Immunity Performance 2013年 12月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLC272, TLC272A, TLC272B PSpice Model

SLOJ092.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30162 — 采用 SEPIC 拓扑的快速电容充电器(42V 至 52V 输入电压、160V/180V 输出电压 @ 900mA)参考设计

SEPIC 转换器用于向负载电容器快速充电,电压最高为 160V/180V(可选)。输入电压范围为 47V +/-10%,恒定输出充电电流为 900mA。由于电容器充电时起始电压为零(等同于短路),因此 SEPIC 拓扑具备使输出电压升压和降压的能力,进而在此类应用中具有优势。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30157 — 低成本 10S 锂离子电池充电器参考设计

此电池充电器参考设计采用 SEPIC 拓扑结构。输入电压范围为 17V 至 21V,最大负载电流为 600mA。输出电压范围为 13V 到 41V,与负载电流成反比(CV 充电方法)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30104 — 倍增型 SEPIC 恒流电容器充电器(15Vin 至 400V/420Vout @ 80mA)参考设计

SEPIC 转换器用于向负载电容器(高达 15000µF)充电,电压最高为 400V/420V(可选)。输入电压范围为 15V +/-10%,恒定输出充电电流为 80mA。与升压和电荷泵相比,倍增型 SEPIC 拓扑具有若干优势,主要得益于降低了 SEPIC 倍增器中的峰值电流和 RMS 电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00200 — 面向电池充电应用的 120V AC 输入·200W 交错反激式

TIDA-00200 为需要 ~200W 输出功率级别和超精简物料清单的电池充电器应用提供了一种交错反激式拓扑。除了实际的电子元件外,冷却方面的工作也占了总体设计成本的大部分。该设计利用 LM5032 高压双路交错式电流模式控制器,在满载条件下实现了 90% 的出色效率,同时还能有效散热,减少了冷却方面的工作量。通常不需要风扇。使用更小尺寸的散热器可提高设计灵活性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10110 — 具备 PFC 的通用交流输入、30V(最大值)/6A 输出铅酸电池充电器参考设计

PMP10110 设计将通用输入交流电压转换成隔离式 17V...30V@6A,适合铅酸和锂离子电池的充电。该转换器为恒定电压和恒定电流发生器,输出电压(充电水平)和电流的设置点可以通过两个 PWM 信号设置。第一级为 PFC 升压级,而隔离和电流稳定化由直流-直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器提供所有内部电压并为外部负载(风扇或模拟部分)提供某些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10081 — 20W SEPIC 低成本铅酸电池充电器参考设计

PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9622 — 350W 恒压 - 恒流 (CVCC) 相移全桥参考设计

此参考设计使用 UCC3895 相移全桥控制器实现 120VAC 输入向 44Vdc(最高 8A)输出的高效转换。电源设置为恒压恒流。电压和电流由固定的电阻值设置,并可以由实际产品中的微处理器进行设置。此设计使用 UCC28720 PWM 控制器通过低成本 BJT 反激实现偏置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频