PMP30301

12V、80W 同步降压参考设计

PMP30301

设计文件

概述

PMP30301 参考设计基于 LM5117 同步降压转换器;6.5A 时提供 12V,并在 7.4A 时具有过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管在外部提供,从而减少了 LM5117-Q1 中的功率损耗。也可在 100KHz 与 250KHz 之间选择开关频率。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它还通过闩锁提供输出过压保护。

特性
  • 高效率 (96.8% @ 27Vin) 同步降压
  • 精密的输出过流和过压保护
  • 可选闩锁/非闩锁过流保护
  • 跟踪输入 + 开关频率选择
输出电压选项 PMP30301.1
输入电压(最小值)(V) 27
输入电压(最大值)(V) 29
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 6.5
输出功率 (W) 78
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX7.PDF (1286 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTY8.PDF (347 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTY7.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTZ0.ZIP (909 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE40.ZIP (55 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTY9.PDF (816 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTY6.PDF (183 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LM2903V双路差分比较器,电压增强型

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5117-Q1具有模拟电流监视器的汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30301 Test Results 2017-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频