PMP30631

高效率,70W 交流/直流有源钳位反激式参考设计

PMP30631

设计文件

概述

此参考设计可利用 UCC28780 有源钳位反激式控制器在 90Vac 至 264Vac 输入电压范围内生成 20V/3.5A 的隔离输出。此设计还在次级侧使用了 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。

特性
  • 零电压开关 (ZVS) 实现高效率(93% 峰值)
  • 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
  • 同步整流器,使用漏源极电压检测
输出电压选项 PMP30631.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3.5
输出功率 (W) 70
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT139.PDF (2948 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM216.PDF (118 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM215.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM218.ZIP (1151 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM9.ZIP (1170 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM217.PDF (187 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM214.PDF (236 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 High Efficiency, 70-W AC/DC Active Clamp Flyback Reference Design 2019-9-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频