主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28780

正在供货

1MHz 高频有源钳位反激式控制器

产品详情

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features 1 MHz Switching Frequency, Input line monitor, Light load efficiency, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, Zero voltage switching Duty cycle (max) (%) 99
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features 1 MHz Switching Frequency, Input line monitor, Light load efficiency, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, Zero voltage switching Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 通过自适应控制对初级 FET 进行完全和部分零电压开关 (ZVS)
  • 外部硅或氮化镓 FET 可编程时序
  • 开关频率高达 1MHz
  • 可编程自适应突发控制和待机模式,可提高轻载效率,并具有低输出纹波和可闻噪声抑制功能
  • 无需直接的线路感应即可检测掉电
  • 通过精确的可编程过功率保护 (OPP) 支持峰值功率模式
  • 故障保护:过热、输出过压、输出短路、过流和引脚故障
  • 与基于光耦合器的反馈直接相连,因此支持可动态扩展的输出电压
  • 内部软启动
  • 带外部使能端的 NTC 热敏电阻接口
  • 通过自适应控制对初级 FET 进行完全和部分零电压开关 (ZVS)
  • 外部硅或氮化镓 FET 可编程时序
  • 开关频率高达 1MHz
  • 可编程自适应突发控制和待机模式,可提高轻载效率,并具有低输出纹波和可闻噪声抑制功能
  • 无需直接的线路感应即可检测掉电
  • 通过精确的可编程过功率保护 (OPP) 支持峰值功率模式
  • 故障保护:过热、输出过压、输出短路、过流和引脚故障
  • 与基于光耦合器的反馈直接相连,因此支持可动态扩展的输出电压
  • 内部软启动
  • 带外部使能端的 NTC 热敏电阻接口

UCC28780 是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现符合严格全球效率标准(如美国能源部 6 级和欧盟 CoC V5 Tier-2 能效标准)的高密度交流/直流电源。用户可编程高级控制律 特性 可以针对硅 (Si) 和氮化镓 (GaN) 功率 FET 进行性能优化。由于具有逻辑电平栅极信号和使能输出,因此使用组合了驱动器和 GaN FET 的开关器件进行直接运行的能力得到进一步增强。

此器件凭借先进的自动调谐技术、自适应死区时间优化和可变开关频率控制律,可在宽广的工作范围内实现零电压开关 (ZVS)。使用可根据输入和输出条件改变运行方式的自适应多模式控制,UCC28780 可在提高效率的同时减轻可闻噪声。凭借高达 1MHz 的可变开关频率和精确的可编程过功率保护功能(该功能可在宽广的线路范围内为散热设计提供始终如一的功率),无源组件的尺寸可进一步缩小,并实现高功率密度。

UCC28780与 VDS 感应同步整流器控制器(如 UCC24612)结合使用,可实现更高的转换效率和非常紧凑的设计。

UCC28780 是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现符合严格全球效率标准(如美国能源部 6 级和欧盟 CoC V5 Tier-2 能效标准)的高密度交流/直流电源。用户可编程高级控制律 特性 可以针对硅 (Si) 和氮化镓 (GaN) 功率 FET 进行性能优化。由于具有逻辑电平栅极信号和使能输出,因此使用组合了驱动器和 GaN FET 的开关器件进行直接运行的能力得到进一步增强。

此器件凭借先进的自动调谐技术、自适应死区时间优化和可变开关频率控制律,可在宽广的工作范围内实现零电压开关 (ZVS)。使用可根据输入和输出条件改变运行方式的自适应多模式控制,UCC28780 可在提高效率的同时减轻可闻噪声。凭借高达 1MHz 的可变开关频率和精确的可编程过功率保护功能(该功能可在宽广的线路范围内为散热设计提供始终如一的功率),无源组件的尺寸可进一步缩小,并实现高功率密度。

UCC28780与 VDS 感应同步整流器控制器(如 UCC24612)结合使用,可实现更高的转换效率和非常紧凑的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCG28826 正在供货 具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器 Integrated GaN FET with quasi-resonant operation
功能与比较器件相似
UCC28782 正在供货 适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器 The UCC28782 is the enhanced version of the UCC28780

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28780 高频有源钳位反激式控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 11日
技术文章 如何以非耗散箝位提升返馳效率 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 如何使用非耗散钳位提高反激效率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 비방출 클램프로 플라이백 효율성을 개선하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 使用UCC28780控制器和UCC5304隔离式同步整流驱动器实现零电压开关反激拓扑 英语版 2021年 7月 2日
应用简报 使用有源钳位反激式控制器 (UCC28780) 增大功率密度 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 5日
模拟设计期刊 使用低边和高边整流器实现低 EMI 的变压器结构 英语版 2020年 12月 2日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
应用手册 Debugging UCC28780 ACF Converter Start-up Issues 2019年 7月 15日
技术文章 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日
应用手册 Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
技术文章 Measuring efficiency, the right way PDF | HTML 2018年 3月 12日
技术文章 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流 EVM

UCC28780EVM-002 具有高效率和高密度,可用于 45W 离线适配器。它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器,使用 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 和 NV6117。该 EVM 还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内将输出调节至 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行、从而最大限度地降低整个线路和负载范围内的功率损耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28780EVM-021 — 具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM

UCC28780EVM-021 是一个 45W 评估模块 (EVM),用于评估笔记本电脑充电和其他应用中所使用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28780EVM-021 可将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压转换为 20V 的直流电压,且具有 2.25A 的额定输出电流值和 160ms 的过功率限制。此设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28780、SR 控制器 UCC24612 和 Si MOSFET。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28780 GaN SIMPLIS Model

SLUM626.ZIP (393 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC28780 Si SIMPLIS Model

SLUM643.ZIP (406 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC644 UCC28780 Mathcad Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLUC664 UCC28780 Excel Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01623 — 功率密度为 30W/立方英寸、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计

这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21479 — 采用 Si FET 的 65W 有源钳位反激式参考设计,适用于高功率密度 5V-20V AC/DC 适配器

此参考设计使用 UCC28780 有源钳位反激式控制器生成 20V/15V/9V/5V 可调节输出电压。在 20V 输出电压下,最大额定功率为 65W;在所有其他输出电压设置下,电流最高可达 3A。此设计使用硅 FET,通过零电压开关 (ZVS) 和重新捕捉泄漏能量,达到 93% 的峰值效率。  高效率有助于实现小巧的外形尺寸和高功率密度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1% 且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 器件的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 器件、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30720 — 高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计

此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。                                                                                  
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30631 — 高效率,70W 交流/直流有源钳位反激式参考设计

此参考设计可利用 UCC28780 有源钳位反激式控制器在 90Vac 至 264Vac 输入电压范围内生成 20V/3.5A 的隔离输出。此设计还在次级侧使用了 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40328 — 采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2。满载时效率约为 90%。集成型输入 UVLO 和输出 OVP、OCP、SCP 可提高电源系统的可靠性。此设计以紧凑外形 (52mm × 31mm × 31mm) 实现。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频