PMP30670

适用于数字驾驶舱处理单元的汽车宽输入电压前端参考设计

PMP30670

设计文件

概述

该参考设计展示了适用于汽车数字驾驶舱应用的电源树。LM74700-Q1 为系统提供低损耗反极性保护,后跟输入滤波器。LM5143-Q1 双同步降压转换器可利用 KL30 提供 3.3V 电源轨(可支持高达 15A 的处理器模块)和 5V/3A 电源轨。TPS62810-Q1 同步降压转换器可利用 5V 输出提供 1.1V 和 3A 电源轨。LM63635-Q1 同步降压转换器可利用 KL30 提供另一个独立的 3.3V/3A 电源轨。

特性
  • 使用低损耗智能二极管控制器实现输入反极性保护
  • 包括输入滤波器,可更大限度地降低降压转换器的反射波纹
  • 在空间受限的应用中,所有电源轨均具有高效率,可实现低功耗
  • 板载负载下 3.3V 和 15A 电源轨上的负载瞬态性能非常好
  • 由于 LM5143-Q1 和 LM63635-Q1 具有低 IQ 功能,因此系统待机功耗较小
输出电压选项 PMP30670.1 PMP30670.2 PMP30670.3 PMP30670.4
输入电压(最小值)(V) 6 6 6 4.5
输入电压(最大值)(V) 36 36 36 5.5
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 3.3 1.1
Iout(最大值)(A) 3 15 3 3
输出功率 (W) 15 49.5 9.9 3.3
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT122.PDF (4415 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM094.PDF (309 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM093.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM096.ZIP (1797 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFK5.ZIP (327 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM095.PDF (1315 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM092.PDF (359 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5143-Q13.5V 至 65V 低 Iq、双路、2 相同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM63635-Q1采用展频技术的汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62810-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62810M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive Wide VIN Front-End Ref Design for Digital Cockpit Processing Units 2019-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频