PMP31073

1.44kW 六相交错升压转换器参考设计

PMP31073

设计文件

概述

此参考设计展示了由 LM5122-Q1 控制的交错升压转换器,其工作电压范围为 9.0V 至 16.0V,输出电压为 24.0V,最大负载电流为 60.0A(每相 10.0A)。

特性
  • 较高的转换器效率可更大限度地降低组件温度上升
  • 如果可以接受更高的组件温升,则可以在更高的输出功率下运行
  • 适用于音频应用的低输出电压纹波(小于 1% 峰峰值)
  • 低输入电压纹波可带来更好的 EMC
  • 模块化设计,可通过移除或添加相位轻松修改更高和更低的输出功率
输出电压选项 PMP31073.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 60
输出功率 (W) 1440
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT252.PDF (891 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM962.PDF (542 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM961A.PDF (132 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM964.ZIP (3072 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG29.ZIP (370 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM963.PDF (3115 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM960.PDF (807 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

计数器

CD74HC4017-Q1具有 10 个解码输出的汽车级目录十进制计数器/除法器

数据表: PDF
直流/直流控制器

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936Q-Q1具有反向电压保护功能的汽车类 50mA、电池供电运行 (60V)、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TLC555-Q1汽车类 LinCMOS 计时器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 1.44-kW, Six-Phase Interleaved Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2021-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频