可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5122-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 最大输入电压:65V
- 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
- 输出电压高达 100V
- 旁路 (VOUT = VIN) 运行
- 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
- 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
- 峰值电流模式控制
- 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限制
- 间断模式过载保护
- 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流:9µA
- 可编程斜率补偿
- 可编程跳周期模式可减少待机功耗
- 允许使用外部 VCC 电源
- 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
- 多相功能
- 热增强型 20 引脚 HTSSOP
- 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 优化。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。
开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。
一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有多相功能的 LM5122-Q1 宽输入同步升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 6月 30日 |
| 白皮书 | 电源的传导 EMI 规格概述 | 英语版 | 2020年 10月 14日 | |||
| 白皮书 | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
| 应用简报 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient | 2017年 1月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5122EVM-1PH — LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块
The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to (...)
用户指南:
PDF
评估板
LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块
The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is (...)
用户指南:
PDF
评估板
TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 六通道矩阵评估模块
TPS92662AEVM6-104 包含 66 个可单独控制且配置为六通道应用的 LED。该评估模块展示了 TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件的多功能性和可配置性。利用配套控制 PCB、6CHAUTOECU-899 和 TPS92662AEVM 软件包,可以评估完全可控的动态前灯系统。
仿真模型
LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design
SNVMAV2.TSC (729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM5122 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
SNVM495B.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
LM5122 quick start calculator for boost topology
参考设计
TIDA-01520 — 适用于汽车前照灯且具有自适应预升压控制功能的 50W 双级 LED 驱动器参考设计
TIDA-01520 双级参考设计可驱动汽车前照灯应用中的两个 LED 灯串,同时无需微控制器 (MCU) 即可自动调整预升压电压,节省了空间和成本。此外,该设计的自适应预升压控制功能降低了开关损耗,可最大限度地提高汽车前照灯的系统效率。
参考设计
PMP10749 — 适用于汽车信息娱乐系统的 100W 系统级电源参考设计
PMP10749 是一款 100W 系统级 SMPS 设计,适用于更高功率的汽车信息娱乐系统。该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现负载转储,以及反向电压(具有极低 Iq 的创新型智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)均同步,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四大模块:
- 保护:通过高效智能二极管实现电池反向保护,并通过 TVS 实现汽车瞬态保护。
- EMI 滤波器:14A 前端共模扼流圈和差分滤波器,用于抑制传导 EMI。
- 预升压:适用于 100W 应用的高效同步预升压设计。输出保持在 10V,当 Vin > Vout 时,输出跟随输入,实现真正的旁路操作。
- (...)
参考设计
TIDA-00748 — 面向汽车应用的 60W 同步升压 LED 驱动器参考设计
TIDA-00748 是一种面向汽车 LED 应用的 60W 同步升压设计,采用了同步升压转换器 LM5122-Q1。 此设计适用于汽车外部照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 8V 至 15V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 3A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。这是一种低成本解决方案,可提供欠压和过压保护。与效率低下的非同步升压解决方案相比,此解决方案可实现 97% 的效率。
通过将 LED 灯串(9V 至 12V)的阴极连接到输入端而不是接地端,并将输出电容器从输入端连接到输出端,还可以将 (...)
参考设计
TIDA-00223 — 车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计
这款基于 I²S/TDM 的参考设计是光纤/模拟铜线的低成本易用型替代品,用于将汽车(声音)控制面板连接到输出级/功率放大器。它既支持 I²S,也支持 TDM,能够将数字音频信号传输至扬声器的 16 个独立通道(各通道的功率输出均为 80W/4Ω)。它也支持采用单一屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆通过 I²C 与控制单元或处理器进行双向通信。此外,TIDA-00223 参考设计附带电源,支持快速实施,并可满足现代汽车对于保护和诊断功能的所有需求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。