PMP31177
1W 初级侧调节反激式参考设计
PMP31177
概述
此 26.54mm x 11.68mm x 5.6mm 高的电路板经过优化,可充分利用 LM5181 PSR 反激式转换器的性能。该电路板的工作输入电压范围为 18V 至 32V,可分别以高达 40mA 和 15mA 的电流提供 24V 和 3.3V 输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5181 可提供紧凑输出电压调节。LM5181 提供多种保护功能,例如用于在电压暂降条件下提供正确操作的欠压锁定,用于减少浪涌电流的可编程软启动,以及间断模式过流保护和热关断。
特性
- 18V 至 32V 输入电压范围
- 24V 和 3.3V 输出电压
- 高达 1W 的输出功率
- 高电压隔离
- 尺寸小、低厚度且经过全面组装和测试的 PCB 布局
输出电压选项 | PMP31177. 1 | PMP31177. 2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 18 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .04 | .015 |
Output Power (W) | .96 | .0495 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |