TPS7A20

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.275, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 166.1, 179.1, 187.1, 199.6, 201.4 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 0.9, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.825, 1.85, 2, 2.2, 2.25, 2.275, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 166.1, 179.1, 187.1, 199.6, 201.4 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² (1 mm × 1 mm) DSBGA (YCK) 4 0.379456 mm² (0 mm × 0 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) DSBGA (YCJ) 4 0.374544 mm² (0.612 mm × 0.612 mm)
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容
  • 高 PSRR:1kHz 时为 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压降:
    • 在 300mA 下为 140mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
    • 在 300mA 下为 145mV(最大值)(VOUT = 3.3V,DBV)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能端下拉
  • 与最低 1µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
  • 封装:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.16mm× 0.16mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm× 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容
  • 高 PSRR:1kHz 时为 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压降:
    • 在 300mA 下为 140mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
    • 在 300mA 下为 145mV(最大值)(VOUT = 3.3V,DBV)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能端下拉
  • 与最低 1µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
  • 封装:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.16mm× 0.16mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm× 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)

TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 的优点还在于具有低静态电流,适用于任何电池供电的应用TPS7A20 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围,可用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。

TPS7A20 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中最大限度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。

TPS7A20 具有带内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,因而无需使用外部组件来下拉 EN 引脚。

TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 的优点还在于具有低静态电流,适用于任何电池供电的应用TPS7A20 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围,可用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。

TPS7A20 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中最大限度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。

TPS7A20 具有带内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,因而无需使用外部组件来下拉 EN 引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 Cost-optimized alternative for less noise-sensitive applications
TPS7A20L 正在供货 具有高 PSRR 和 1.2V 逻辑兼容使能端的 300mA 低噪声、低 IQ 稳压器 1.2V logic enable compatible

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A20 300mA、超低噪声、低 IQ 、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-7-2
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-27
白皮书 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-19
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021-2-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TIEVM-ARC-AFE — 在太阳能应用中用于基于 C2000™ MCU 的机器学习电弧检测的模拟前端

TIEVM-ARC-AFE 是 TIDA-010955 参考设计的可订购版本。此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS65219EVM — TPS65219 2.5V 至 5.5V 三降压稳压器和四 LDO 电源管理 IC (PMIC) 评估模块

TPS65219EVM 是一款经全面组装的平台,用于评估 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 性能和功能。该 EVM 包括板载 USB 转 I²C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7A20 PSpice Transient Model

SBVM961.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TPS7A20

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YCK) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YCJ) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频