PMP31245

具有预升压功能和 10.6W 输出功率的汽车类微控制器电源参考设计

PMP31245

设计文件

概述

此参考设计通过三个降压转换器和一个预升压转换器提供 5V、3.3V 和 1.0V 电压,为汽车微控制器供电。预升压稳压器可通过 3.2V 输入电压在 8.5V 电压下提供 1.25A 的持续输出电流。本设计的目的是在较小的电路板面积内安装降压解决方案,主要采用单面元件放置方法。

特性
  • 专为较小 PCB 面积而设计
  • 可进行单面组装
  • 该设计可根据其他电压要求进行调整
  • 分立式电源树有助于更好地利用布板空间
输出电压选项 PMP31245.1 PMP31245.2 PMP31245.3 PMP31245.4
输入电压(最小值)(V) 5 5 8.5 3.2
输入电压(最大值)(V) 5 5 36 36
输出电压(标称值)(V) 1 3.3 5 8.5
Iout(最大值)(A) 4 1 2 1.25
输出功率 (W) 4 3.3 10 10.625
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT335.PDF (552 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBM7.PDF (294 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBM6.PDF (285 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBM9.ZIP (1641 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF4.ZIP (176 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBM8.PDF (1184 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBM5.PDF (365 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62810-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR43620-Q1具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU PDF | HTML 2023-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频